Взрывозащищенные приводные решения NORD

Приводные системы для взрывоопасных областей
зон 1, 2, 21 или 22

Десятки лет NORD DRIVESYSTEMS поставляет приводы для потенциально взрывоопасных сред. С 2003 года этот ассортимент также включает в себя специально разработанные редукторы, отвечающие требованиям директив ЕС по взрывозащите (ATEX).

Высокая гибкость

  • Двигатели дополнительно рассчитаны на работу с частотным преобразователем;
  • Часто возможно прямое крепление двигателя к редуктору;
  • В зависимости от зоны дополняется внешним вентилятором, обгонной муфтой, тормозом;
  • По желанию поставляются с комбинированной защитой от пыли/газа (не подходит при одновременном наличии взрывоопасных газов и частиц);
  • Системы рассчитаны на температуру окружающей среды до +60 °C;
  • Поставка по всему мира с документацией на более чем 25 языках.

ATEX Европейского союза

На протяжении многих десятков лет в ЕС используются технические стандарты ATEX, обеспечивая безопасную работу механизмов и систем.

Учитывая спецификации по взрывозащите для механических устройств в рамках действовавшей ранее Директивы 94/9/EG, ЕС в то время был первопроходцем.

Область действия

Государства-члены ЕС + другие страны, например, Норвегия и Швейцария

База

Технические стандарты на базе стандартов МЭК (Международной электротехнической комиссии — International Electrotechnical Commission, IEC)

Что служит основой...

Директива 2014/34/EU касается механических и электрических устройств для использования во взрывоопасных зонах. (Помимо этой директивы, которая непосредственно относится к взрывозащите, должны соблюдаться директивы по экодизайну, ЭМС и ограничению использования опасных веществ (RoHS)). Директива 2014/34/EU касается механических и электрических устройств для использования во взрывоопасных зонах. (Помимо этой директивы, которая непосредственно относится к взрывозащите, должны соблюдаться директивы по экодизайну, ЭМС и ограничению использования опасных веществ (RoHS)).

Стандарты по взрывозащите

  • Для двигателей: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31.
  • Для преобразователей + пускателей: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37,
  • или редукторов: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016

Документы

Пригодность устройства для взрывозащиты подтверждается следующими документами:

  • свидетельство об испытании промышленного образца и декларация о соответствии для двигателей категории 2;
  • декларация о соответствии для двигателей категории 3;
  • декларация о соответствии для редукторов.
  • Официальные органы-участники:
    • Федеральный физико-технический институт PTB
    • DEKRA EXAM

Аудиторские проверки: производство и контроль качества NORD DRIVESYSTEMS подлежат регулярной аудиторской проверке уполномоченным органом в соответствии с положениями ЕС 2014/34.

Энергоэффективные двигатели

Требования энергоэффективности для двигателей:

согласно Регламенту 640/2009 двигатели с точки зрения взрывозащиты (газ и пыль) являются исключением, поэтому на них не распространяются связанные с этим требования. Тем не менее, заказчики все чаще указывают на возможность использования двигателей IE2 и IE3.

IECEx Австралии и Новой Зеландии

Сертификат IECEx (МЭКEx) может помочь получить разрешение на взрывозащищенное электрическое оборудование согласно национальным стандартам.

Область действия

Австралия и Новая Зеландия

База

Технические стандарты на базе стандартов МЭК (Международной электротехнической комиссии — International Electrotechnical Commission, IEC)

Что служит основой...

  • IECEx 01 «Схема МЭКЕх по сертификации в соответствии со стандартами для электрического оборудования, используемого во взрывоопасных атмосферах (Схема МЭКЕх). Основные правила» и
  • IECEx 02 «Схема МЭКЕх по сертификации в соответствии со стандартами для электрического оборудования, используемого во взрывоопасных атмосферах (Схема МЭКЕх). Правила процедуры»

Стандарты по взрывозащите

  • Для двигателей:
    • МЭК 60079-0. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
    • МЭК 60079-31. Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t».

  • Для редукторов:
    • ISO 80079-36. Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний.
    • ISO 80079-37. Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическое оборудование с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность "с"», «контроль источника воспламенения "b"», «погружение в жидкость "k"»

Документы

  • Официальные органы-участники: DEKRA EXAM и PTB

Аудиторские проверки: аудиты IECEx (МЭКEx), проводимые испытательными лабораториями (Ex-Testing Laboratories) и органами сертификации по взрывозащите (Ex-Certification Bodies), являются обязательными. Выполняются Федеральным физико-техническим институтом (PTB) в качестве уполномоченного органа.

Энергоэффективные двигатели

Требования энергоэффективности для двигателей:

с точки зрения МЭКEx не существует ни требований, ни ограничений применительно к классам энергоэффективности. NORD поставляет двигатели с классами эффективности IE1 и IE2 с разрешением МЭКEx.

В настоящее время Getriebebau NORD не предлагает взрывозащищенные (EX) редукторы согласно МЭКEx. Возможна комбинация двигателя МЭКEx и редуктора, выполненная по стандарту ЕС.

Евразийский знак EAC EX

EAC (расшифровка аббревиатуры: EurAsian Conformity — Евразийское соответствие) — единый знак обращения продукции, который свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов Евразийского экономического союза, касающихся технического исполнения, маркировки и документации.

С помощью EAC Ex обозначается соответствие стандарту ТР ТС 012/2011 1) «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Он содержит технические спецификации, которые основаны главным образом на МЭКEx и стандартах, используемых в ЕС.

Сертифицированная продукция NORD

Декларация о соответствии оформляется в виде заявления и сертификата. Изделия NORD, их производство и менеджмент качества прошли приемку и сертификацию органом сертификации — NANIO CCVE. Соответствующие сертификаты можно найти на сайте www.nord.com «Документация/сертификаты»

Область действия

Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия

База

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Технические стандарты на базе стандартов МЭК (Международной электротехнической комиссии). В частности, МЭК 60079 и МЭК 80079.

Продукция фирмы NORD DRIVESYSTEMS в соответствии с EAC Ex испытывается и производится аналогично продукции на базе Директивы 2014/34/EU ATEX.

Технические характеристики двигателей соответствуют техническим характеристикам двигателей ATEX, используемых в Европе, — см. стр. C1-2 и C5, а также E1-2.

Стандарты для двигателей NORD EX

Применяемые стандарты для двигателей NORD EX

  • Стандарт ГОСТ:
    • ГОСТ 31610.0-2014
    • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
    • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
    • ГОСТ 31610.15-2014

  • Стандарт МЭК:
    • МЭК 60079-0:2011
    • МЭК 60079-31:2013
    • МЭК 60079-7:2006
    • МЭК 60079-15:2010

CEC Канады

В редакции Канадских правил по установке электрооборудования (Canadian Electrical Code, CEC) 2015 года была принята зональная концепция МЭК:

  • Ремонт и расширение существующих систем могут продолжаться в соответствии со требованиями системы разделов.
    • Статья 18-000, (см. также NEC 500)

CEC — Канадские правила по установке электрооборудования

CEC в Канаде — в случае CEC 2015 несколько статей были полностью переработаны или целиком удалены!

Статья:

  • 18-000: описание области действия;
  • 18-002: определение опасных зон;
  • 18-004: классификация типов газа и пыли;
  • 18-006: классификация типов газа — зона 0, 1 и 2;
  • 18-008: классификация типов пыли — зона 20, 21 и 22;
  • 18 — приложение J: классификация согласно системе разделов для существующего оборудования.

Система зон в соответствии со взрывозащитой МЭК обязательна для всех новых установок, начиная с 2015 года!

Hazloc — система взрывозащиты в Северной Америке

В отличие от многих других стран, в США взрывозащита не опирается на спецификации МЭК.

Сохраняя такой же высокий уровень безопасности, это позволяет получить особые технические решения, а также совершенно уникальную классификацию технических устройств с точки зрения соответствующей взрывоопасной среды и взрывоопасной смеси.

Стандарт безопасности NEC

Технические характеристики электрического оборудования определяются, исходя из NEC. Национальные правила по установке электрооборудования (National Electrical Code — NEC) — это стандарт Соединенных Штатов Америки по безопасности. В них сформулированы технические требования к исполнению электроустановок.

HazLoc

В отличие, например, от стран Европы, устройства, исходя из их применения, разбиты не на категории, а на «классы» и «разделы». В США понятие Hazloc используется аналогично ATEX в Европе.

Область действия

США (и Канада — для оборудования, которое уже существует)

База

США: NEC — Национальные правила по установке электрооборудования (Канада: CEC — Канадские правила по установке электрооборудования)

В 1996 году система классификации МЭК (зональное деление) была также введена для класса I в США. Это изменение было внесено статьей 505 NEC, которая дает пользователю возможность выбрать систему, технически и экономически оптимальную для него. В 2005 году были введены зоны 20, 21 и 22 для областей с воспламеняющейся пылью (статья 506).

NEC — Национальные правила по установке электрооборудования

Статья

  • 500: общие требования к разделам класса I, II и III;
  • 501: требования к разделам класса I;
  • 502: требования к разделам класса II;
  • 503: требования к разделам класса III;
  • 504: требования к разделам класса I, II и III с точки зрения искробезопасности (IS);
  • 505: общие и специальные требования к зоне 0, 1 и 2;
  • 506: общие и специальные требования к зоне 20, 21 и 22.

Каталог/Постер/Форма

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors и децентрализованные приводные решения во взрывозащищенной атмосфере


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors и децентрализованные приводные решения во взрывозащищенной атмосфере
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

General Contact form - Форма общего запроса на редукторы, мотор-редукторы и двигатели


General Contact form - Форма общего запроса на редукторы, мотор-редукторы и двигатели
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Контрольный отчет АРНРАЙТЕР (ARNREITER)


Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Контрольный отчет АРНРАЙТЕР (ARNREITER)
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Conformity Declaration - ExHEW 0672791 - Декларация соответствия - взрывозащищенные двигатели - HEW - номер сертификата: 0672791


Conformity Declaration - ExHEW 0672791 - Декларация соответствия - взрывозащищенные двигатели - HEW - номер сертификата: 0672791
  • Загрузить Русский
Подробное описание документации

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Редуктор

Руководства

B2000 - Руководство по эксплуатации и техобслуживанию


B2000 - Руководство по эксплуатации и техобслуживанию
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

B2050 - MAXXDRIVE Руководство по эксплуатации и обслуживанию взрывозащищенного промышленного редуктора


B2050 - MAXXDRIVE Руководство по эксплуатации и обслуживанию взрывозащищенного промышленного редуктора
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Сертификаты

C411000_3521 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 2D+2G| Редуктор


C411000_3521 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 2D+2G| Редуктор
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C412000_3521 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 3D+3G| Редуктор


C412000_3521 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 3D+3G| Редуктор
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Двигатели

Руководства

B1091 - АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНОГО ТОКА СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЩИЩЁННЫЕ ОТ ВЗРЫВА ДВИГАТЕЛИ


B1091 - АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ТРЁХФАЗНОГО ТОКА СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЩИЩЁННЫЕ ОТ ВЗРЫВА ДВИГАТЕЛИ
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Сертификаты

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Заявление о соответствии – ATEX 2D | двигатели NORD – размер рамы: 63–132


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Заявление о соответствии – ATEX 2D | двигатели NORD – размер рамы: 63–132
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C422111_2021 - Заявление о соответствии – ATEX 3D | двигатели NORD – размер рамы: 63–250


C422111_2021 - Заявление о соответствии – ATEX 3D | двигатели NORD – размер рамы: 63–250
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 2G| Двигатели NORD, типоразмер: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 2G| Двигатели NORD, типоразмер: 63 - 200
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 3G| Двигатели NORD, типоразмер: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Декларация о соответствии нормам ЕС - ATEX 3G| Двигатели NORD, типоразмер: 63 - 200
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Электронная приводная техника

Руководства

BU0135 - Руководство SK 135E


BU0135 - Руководство SK 135E
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

BU0180 - Руководство SK 180E


BU0180 - Руководство SK 180E
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

BU0200 - Руководство SK 200E


BU0200 - Руководство SK 200E
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

BU0240 - Руководство по эксплуатации


BU0240 - Руководство по эксплуатации
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Сертификаты

Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Заявление о соответствии – SK 200E – ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Заявление о соответствии – SK 200E – ATEX 2014/34/EU
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации