Частотные преобразователи

Частотный преобразователь для электродвигателя

Частотный преобразователь для электродвигателя - это один из основных элементов в большинстве электроприводов, используемый для управления двигателями. Их применение дает массу преимуществ, однако, справедливости ради, стоит сказать, что и причиняет некоторые неудобства при выборе тех или иных технических решений. Что же нужно знать при его выборе?

Прежде всего, нужно обратить свое внимание на мощность. Правильно выбранная мощность преобразователя поможет снизить механические и токовые нагрузки на однофазные и трехфазные электродвигатели. Также следует обратить внимание на электромагнитную совместимость и возможность питания от аварийного генератора.

Основными преимуществами частотных преобразователей NORD являются:

  • Значительная экономия электроэнергии
  • Высокая экономическая эффективность
  • Высокий КПД
  • Минимальная потеря мощности

Компания NORD производит частотные преобразователи для асинхронных двигателей уже более пятнадцати лет. Все это время мы совершенствовали свои знания и умения в конструкции этих приборов. Сегодня мы готовы заверить, что преобразователи NORD для электродвигателей - это продукция высокого класса, которая не нуждается в дополнительном представлении.

NORDAC BASE – преобразователь частоты SK 180E

Экономичен в эксплуатации

NORDDAC BASE представляет собой экономичный децентрализованный вариант для простых приводных задач. Этот продукт приводной электроники NORD требует минимальных затрат на установку, имеет прочную конструкцию и предназначен для простого монтажа вне шкафа управления.

Мощность:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC FLEX – преобразователь частоты SK 200E

Гибкость при установке

NORDAC FLEX – наш децентрализованный привод с гибкими возможностями установки. Он отличается своей масштабируемой функциональностью и гибкостью в конфигурации.

Благодаря обширным возможностям вставного монтажа, а также простой передаче параметров посредством запоминающего устройства EEPROM монтаж и обслуживание этого преобразователя не представляет трудностей.

Мощность:
0.33 - 30 hp

NORDAC PRO – преобразователь частоты SK 500E

Многоцелевое применение

NORDAC PRO является преобразователем для любой приводной задачи. Он предлагает большой диапазон мощности и имеет возможность функционального расширения посредством опциональных вставных модулей. Для отвода тепла в этом преобразователе используются различные концепции охлаждения, которые обеспечивают отвод тепла за пределы шкафа управления.

Мощность:
0.33 - 125 hp