NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты
Выше гибкость, ниже затраты
Addable Motor Size: | , |
---|
The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.
- Power range: 0.25 - 22 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
- Protection class: IP55, IP66
- ATEX zone 22 3D
- Motor-mounted, wall-mounted
- Functional safety
- SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
- SK CU4, SK TU4 extension modules
- 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
- Ethernet interface can be extended for each option module
- Encoder interfaces: HTL, CANopen
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Integrated brake rectifier for motor brake control
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- PLC-functionality for drive-related functions
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Палетоукладчики Symach
Динамичная загрузка на палеты
Машины для укладки груза на поддоны играют ключевую роль в процессе производства и сбыта. Они должны работать бесперебойно, чтобы потоки продукции не останавливались, и гибко адаптироваться под различные виды грузов и области применения. Энергосберегающие мотор-редукторы с децентрализованными преобразователями частоты серии SK 200E компании NORD в палетоукладчиках SYMACH берут на себя сложные задачи по управлению перемещениями.
Аэропорт Гамбург
Чемоданы путешествуют в аэропорту Гамбург
В международном аэропорту Гамбург пролегают километры ленточных транспортеров. Они широко используются в багажном отделении для сведения багажа в одном месте, погрузки, накопления на промежуточном складе и сортировки. Важное значение имеет организация хранения и транспортировки. Это означает, что наивысший приоритет имеют надежность подъемно-транспортного оборудования и предотвращение сбоев за счет эффективной приводной технике. NORD реализовал эти требования и, помимо прочего, выполняет требования клиента к своим поставщикам услуг в плане технического содержания и обслуживания.