Мотор-редукторы
От пищевой промышленности до логистики
NORD выпускает три серии мотор-редукторов с высокими крутящими моментами на выходном валу и высоким КПД для самых разных применений в более чем 100 отраслях.
Приводы с винтовой зубчатой передачей
Мотор-редукторы с параллельными валами
Мотор-редукторы с косозубой конической передачей
Мотор-редукторы с червячной передачей
Приводы переменной скорости
Мотор-редукторы – от пищевой промышленности до логистики
NORD DRIVESYSTEMS производит мотор-редукторы, которые могут быть сконфигурированы практически для любого применения. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы найти оптимальное решение для их потребностей. Миллионы мотор-редукторов NORD уже находят свое применение по всему миру и ежедневно обеспечивают наивысшую производительность в самых разных отраслях.
Наши мотор-редукторы не только очень продуктивные, но и отличаются высокой устойчивостью к осевым и радиальным нагрузкам. Благодаря нашей универсальной концепции редуктора пользователь выигрывает также от быстрого времени переналадки и упрощенного хранения на складе.
Хорошие аргументы в пользу мотор-редукторов NORD
- Производительность
Редукторы обладают высокой устойчивостью к осевым и радиальным нагрузкам и добиваются высоких крутящих моментов до 100 000 Нм. - Прочность
Блочные корпуса отличаются высокой точностью, устойчивостью и прочностью. - Гибкость
По запросу мы поставляем все наши мотор-редукторы с тормозами и многими другими опциями. - Модульное исполнение
Благодаря модульному принципу исполнения вы можете комбинировать редуктор со всеми двигателями из ассортимента NORD.
Мотор-редукторы NORD: мощные, малошумные и гибкие Наши электродвигатели с редуктором достигают крутящих моментов до 100 000 Нм и передаточных отношений до 14 340,31:1. Приводы работают практически бесшумно, а регулирующий привод позволяет работать с переменной частотой вращения.
Вы хотите узнать об этом больше? Нажмите здесь
Эффективно и легко чистятся: мотор-редукторы для пищевой промышленности
Мотор-редукторы для оборудования в производстве продуктов питания должны быть гигиеничными и высокоэффективными, поскольку производственные процессы потребляют очень много энергии. Поэтому наши плоские мотор-редукторы имеют не только гладкую поверхность, но и очень высокий КПД. Покупая мотор-редуктор NORD, вы извлекаете максимум из своего производственного оборудования!
Здесь вы можете прочитать больше о наших плоских мотор-редукторах
Мотор-редукторы для применения во внутрипроизводственной логистике
Во внутрипроизводственной логистике грузы зачастую должны транспортироваться на большие расстояния. Поэтому работа подъемно-транспортного оборудования очень энергоемкая и дорогостоящая. Наша система LogiDrive с 2-ступенчатым коническим редуктором и высокоэффективным синхронным двигателем IE4 значительно снижает ваши эксплуатационные расходы, например в центрах сортировки посылок-пакетов или в аэропортах.