Привод с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC. 1

Инновационность и эффективность

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Мощность: 0.16 - 50 hp
  • Крутящий момент: 800 - 28 320 lb-in
Габариты: 13
Монтажное положение: M1 - M6
Передаточное число: 1.07 : 1 – 456.77:1

Характеристики

Приводы с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 с гладкой внешней поверхностью – это передовое техническое решение, подходящее для любых условий, в которых требуется чистота. Одной из инноваций является отсутствие у них монтажных отверстий. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни загустевающие жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться.

  • Приводы с зубчатой передачей с цельным валом
  • Монтаж: на лапы либо на фланцы
  • Приводы с соосной зубчатой передачей

  • Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
  • Алюминиевый корпус (облегченная версия)
  • Прочный корпус из серого пористого чугуна
  • Инновационный дизайн
  • Надежность в работе, высокая устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам
  • Тихая работа
  • Широкий диапазон скоростей
  • Возможен вариант исполнения с обработкой поверхности по технологии nsd tupH
  • Специализированные варианты исполнения

  • Насосы
  • Вентиляторы
  • Внутрипроизводственная логистика
  • Упаковочное производство

быстрый доступ

Конфигуратор продукции

Конфигуратор продукции