MAXXDRIVE НОРДБЛОК

Информация об изделии

Product images

Описание

Габариты:
9
Крутящий момент:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Мощность:
3.0 - 2.950 hp
Передаточное число:
5.54: 1 - 30 000 : 1

Промышленные редукторы NORD разработаны по принципу «unicase» – испытанного в лаборатории и на практике моноблочному принципу. Корпус «unicase» представляет собой неразъемный корпус, в который интегрированы все подшипники. Чистовая обработка поверхности unicase-корпуса осуществляется с применением уникального зажимного устройства, на современных станках с ЧПУ. Корпус «unicase» отличается высочайшей точностью исполнения, жесткостью и прочностью. Между приводом и корпусом редуктора нет никаких разделительных швов, на которые бы воздействовали поперечные нагрузки или крутящие моменты. Принцип «unicase» позволяет располагать оси вала ступенчато. В результате конструкция становится более компактной, освобождая место под более крупные роликовые подшипники, являющиеся гарантом длительного срока службы.

Преимущества корпуса «unicase»:

- оптимальная герметичностьбесшумная работа;

- высокая перегрузочная способность по крутящему моменту;

- повышенный срок службы смазки;

- максимальный срок службы подшипников и редукторов;

- высокая надежность;

- долгий срок службы;

- симметричное исполнение;

- торцовое соединение B14 на стороне выхода;

- 6 монтажных конфигураций;

- возможность зеркальной установки;

- одинаковый размер корпуса, монтажные размеры для всех соотношений (ступень 2 и 3).

быстрый доступ

Брошюры

Available Software

Конфигуратор продукции

Спроектируйте необходимую вам конфигурацию оборудования производства компании NORD и присылайте нам запрос.

Конфигуратор продукции

Спроектируйте необходимую вам конфигурацию оборудования производства компании NORD и присылайте нам запрос.

Языки:
Английский, Немецкий, Чешский, Французский, US-English
Online:
начать