Приводы Standard с винтовой зубчатой передачей

Классика, проверенная временем

  • Мощность: 0.16 - 10 hp
  • Крутящий момент: 440 - 6160 lb-in
Габариты: 6
Монтажное положение: M1 - M6
Передаточное число: 1.92:1 - 488.07:1

Характеристики

Приводы Standard с винтовой зубчатой передачей обладают конструкцией, которая соответствует всем базовым требованиям, и могут находить различное применение – в частности, в сфере интралогистики.

  • Приводы с зубчатой передачей с цельным валом
  • Монтаж: на лапы либо на фланцы
  • Приводы с соосной зубчатой передачей

  • Прочный корпус из серого пористого чугуна
  • Специализированные варианты исполнения

  • Насосы
  • Вентиляторы

быстрый доступ