Привод с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC. 1
Инновационность и эффективность
- Мощность: 0.16 - 50 hp
- Крутящий момент: 248 - 29,200 lb-in
Габариты: | 13 |
---|---|
Монтажное положение: | M1 - M6 |
Передаточное число: | 1.07 – 456.77 : 1 |
Характеристики
Приводы с винтовой зубчатой передачей NORDBLOC.1 с гладкой внешней поверхностью – это передовое техническое решение, подходящее для любых условий, в которых требуется чистота. Одной из инноваций является отсутствие у них монтажных отверстий. Это повышает их устойчивость и делает их внешнюю поверхность гладкой – ни жидкости, ни твердые загрязнения на ней не будут скапливаться.
- Приводы с зубчатой передачей с цельным валом
- Монтаж: на лапы либо на фланцы
- Приводы с соосной зубчатой передачей
- Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
- Алюминиевый корпус (облегченная версия)
- Прочный корпус из серого пористого чугуна
- Инновационный дизайн
- Надежность в работе, высокая устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам
- Тихая работа
- Широкий диапазон скоростей
- Возможен вариант исполнения с обработкой поверхности по технологии nsd tupH
- Специализированные варианты исполнения
- Высокий крутящий момент
- Насосы
- Вентиляторы
- Внутрипроизводственная логистика
- Упаковочное производство
- Мешалка