Мотор-редукторы

Редукторы с параллельным валом /
мотор-редукторы с параллельным валом

Редукторы с параллельным валом и мотор-редукторы с параллельным валом от компании NORD Drivesystems поставляются в двух продуктовых сериях, чтобы соответствовать требованиям каждой области применения:

  • Моноблочные редукторы с параллельным валом, разработанные по принципу "unicase", в сочетании с двигателями с повышенным КПД и центральными или децентрализованными преобразователями частоты обеспечивают универсальные системные решения с наивысшей степенью эффективности и экономии
  • Промышленный редуктор до 242,000 Нм

UNICASE

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE

973 - 885 000 lb-in
0,16 - 250 hp

Передаточное число:
4.03:1 - 6 616.79:1

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕДУКТОР

Industriegetriebe bis 240.000 Nm, Industrial Gear Unit, riduttori industriali

224. 000 - 2,196,000 lb-in
3,0 - 2,950 hp

Передаточное число:
5.54: 1 - 30 000 : 1