Мотор-редукторы UNIVERSAL SMI с червячной передачей

Гладкая поверхность и бесшумная работа

  • NSD1_TupH
  • Мощность: 0.16 - 5.0 hp
  • Крутящий момент: 186 - 4,683 lb-in
Габариты: 5
Монтажное положение: UNIVERSAL
Передаточное число: 5.00 - 3,000.00 : 1

Характеристики

Мотор-редукторы SMI с червячной передачей отличаются компактностью и высокой удельной мощностью. Передача крутящего момента в них осуществляется практически бесшумно. Благодаря простой и эффективной конструкции по сравнению с редукторами других типов они занимают мало места. Мотор-редукторы SMI поставляются в вариантах исполнения с гладким корпусом и закрытым корпусом.

  • Приводы с зубчатой передачей с полым либо цельным валом
  • Монтаж: вставной, на лапы либо на фланцы
  • Приводы с ортогональной зубчатой передачей

  • Высокая устойчивость к перегрузкам
  • Специализированные варианты исполнения
  • Практически бесшумная работа
  • Алюминиевый корпус (облегченная версия)
  • Гибкая модульная архитектура и универсальность в применении
  • Гладкий корпус обеспечивает возможность работы во влажной среде
  • Возможен вариант исполнения с обработкой поверхности по технологии nsd tupH
  • Специализированные варианты исполнения

  • Внутрипроизводственная логистика
  • Транспортировка материалов

быстрый доступ