Редукторы с винтовой конической зубчатой передачей MAXXDRIVE
Редуктор промышленного назначения
- Мощность: 50 ‐ 2000 hp
- Крутящий момент: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
- Прочный монолитный корпус с прецизионной точностью изготовления
- Изменяемая модульная конструкция обеспечивает полную адаптацию к любым эксплуатационным условиям
- Низкий уровень шума при работе
Габариты: | 11 |
---|---|
Монтажное положение: | M1 - M6 |
Передаточное число: | 12.5 - 30 000 : 1 |
Характеристики
Редукторы MAXXDRIVE с винтовой конической зубчатой передачей изготавливаются по технологии UNICASE и поставляются во всех габаритных вариантах.
Благодаря различным опциям уплотнения редукторы промышленного назначения адаптируются к широкому диапазону рабочих условий.
Гибкое управление температурным режимом также позволяет использовать их при различных температурах и увеличивает срок службы смазки. Крупные роликовые подшипники и большие межцентровые расстояния увеличивают устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс компонентов.
Планирование и поставки мы осуществляем в кратчайшие сроки. Это нам удается благодаря оптимизированной работе со складскими запасами компонентов, а также благодаря глубокому знанию нашими экспертами специфических требований, действующих в различных областях применения редукторов.
- Стандартная комплектация подшипниками выходного вала разных типов
- Эффективное охлаждение версий с вентиляторами
- Различные дополнительные внешние компоненты для электродвигателей
- Возможность поставки готовых систем в сборе с соединениями, тормозами, функциями мониторинга и т. д.
- Легко подсоединяемые муфты обратного хода для изменения направления вращения
- Высококачественное уплотнение обеспечивает длительную работу устройств без утечек смазки
- Низкий уровень шума благодаря прецизионной точности изготовления компонентов конической зубчатой передачи
- Вентилятор с оптимизированной конструкцией обеспечивает хороший приток воздуха и эффективное охлаждение
- Высокая несущая способность по крутящему моменту
- Сокращение расходов на обслуживание благодаря увеличенному сроку службы смазки
- Симметричная конструкция
- Стандартный фланец B14 на стороне выхода
- 6 возможных монтажных положений для различных типов применения
- Возможен «зеркальный» монтаж (компоненты меняются местами) и монтаж под наклоном
- Размеры входного и выходного валов по спецификациям заказчика
- Большой эксплуатационный ресурс
- Высокая надежность
- Прецизионная точность
- Ленточные конвейеры
- Миксеры
- Мешалки
- Экструдеры
- Барабаны
- Мельницы
- Лифты
- И многое другое