Конические редукторы MAXXDRIVE® XT

Промышленные редукторы

  • Мощность: 30 - 2,825 HP
  • Крутящий момент: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-ступенчатые
  • Цельный корпус, изготовленный с высокой точностью и рассчитанный на повышенные нагрузки
  • Усовершенствованная геометрия корпуса и подача воздуха для достижения максимальных показателей предельной термической мощности с применением осевого вентилятора
  • Низкий уровень шума во время работы
Габариты: 7
Монтажное положение: M1, M4, M5, M6
Передаточное число: 6.3:1 - 22.4:1

Все типоразмеры промышленных редукторов MAXXDRIVE® XT, оснащенных конической передачей, поставляются в корпусе блочной конструкции. Благодаря большому количеству ребер и использованию осевого вентилятора и кожуха воздуховода оптимизированной конструкции эти редукторы обладают высоко предельной термической мощностью. Использование крупноразмерных подшипников качения и увеличение межцентровых расстояний позволило повысить устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс компонентов.

Промышленные редукторы совместимы с основными технологическими модулями, поэтому сроки поставки такого оборудования, как правило, не отличаются от сроков Standard MAXXDRIVE. Глубокое понимание особенностей разных производств, а также наличие оптимального ассортимента на складе позволяет осуществлять планирование и поставку оборудования в кратчайшие сроки.

  • Надежные подшипники качения с длительным сроком службы
  • Эффективные варианты воздушного охлаждения
  • Разные варианты для установки на двигатель
  • Поставка готовых к монтажу комплексных систем, включающих муфту, тормозное оборудование, системы контроля и т. д.
  • Модульная съемная система блокировки заднего хода, облегчающая доступ к оборудованию
  • Корпус надежной монолитной конструкции

  • Использование уплотнений, оптимальных для конкретных условий, увеличивает сроки эксплуатации до первой протечки
  • Низкий уровень шума благодаря прецизионным коническим колесам
  • Эффективное воздушное охлаждения благодаря оптимизации воздушных потоков и использованию вентилятора усовершенствованной конструкции
  • Высокая несущая способность по крутящему моменту
  • Сокращение расходов на обслуживание благодаря увеличенному сроку службы смазки
  • Симметричная конструкция
  • Возможен «зеркальный» монтаж для уменьшения числа резервных редукторов
  • Размеры входного и выходного валов по техническим условиям заказчика
  • Высокая надежность
  • Долгий срок службы
  • Высокая точность

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT


TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

I8160 - Иллюстрированная брошюра – О компании – Блок 25


I8160 - Иллюстрированная брошюра – О компании – Блок 25
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

PL1050 - Options - Перечни запчастей – косозубый редуктор, смонтированный на валу, UNICASE + NORDBLOC


PL1050 - Options - Перечни запчастей – косозубый редуктор, смонтированный на валу, UNICASE + NORDBLOC
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT


PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C010001_4723 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015


C010001_4723 - Сертификат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации