Редукторы с винтовой зубчатой передачей MAXXDRIVE
Редукторы промышленного назначения
- Мощность: 50 – 2,000 hp
- Крутящий момент: 132,000 - 2,200,000 lb-in
- Прочный монолитный корпус с прецизионной точностью изготовления
- Изменяемая модульная конструкция обеспечивает полную адаптацию к любым эксплуатационным условиям
- Низкий уровень шума при работе
Габариты: | 11 |
---|---|
Монтажное положение: | M1 - M6 |
Передаточное число: | 5.6: 1 - 30 000 : 1 |
Характеристики
Редукторы MAXXDRIVE с винтовой зубчатой передачей изготавливаются по технологии UNICASE и поставляются во всех габаритных вариантах. Благодаря своей конструкции редукторы могут устанавливаться на миксеры без использования дополнительных подшипников.
Крупные роликовые подшипники и большие межцентровые расстояния увеличивают устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс отдельных компонентов. Эффективные системы охлаждения помогают продлить срок службы смазки.
Планирование и поставки мы осуществляем в кратчайшие сроки. Это нам удается благодаря оптимизированной работе со складскими запасами компонентов, а также благодаря глубокому знанию нашими экспертами специфических требований, действующих в различных областях применения редукторов.
- Подшипники выходного вала различных типов для адаптации к различным условиям применения
- Различные опции для фланцев выходного вала
- Различные опции установки и подсоединения электродвигателя
- Эффективное воздушное либо водяное охлаждение
- Возможность поставки готовых систем в сборе с соединениями, тормозами, функциями мониторинга и т. д.
- Высококачественное уплотнение, исключающее утечки смазки
- Низкий уровень шума, не утомляющий персонал
- Высокая несущая способность по крутящему моменту
- Сокращение расходов на обслуживание благодаря увеличенному сроку службы смазки
- Симметричная конструкция
- Стандартный фланец B14 на стороне выхода
- 6 возможных монтажных положений для различных типов применения
- Возможен «зеркальный» монтаж (компоненты меняются местами) и монтаж под наклоном
- Единые размеры корпуса и монтажные габариты при любых передаточных числах (для 2- и 3-ступенчатых моделей)
- Размеры входного и выходного валов по спецификациям заказчика
- Высокая надежность
- Большой эксплуатационный ресурс
- Прецизионная точность
Мешалки
Подъемное оборудование
Экструдеры
Миксеры
Мельницы
Барабаны
Дробилки
Лифты
И многое другое