Цилиндрические редукторы

Высокомоментные и надежные

Цилиндрические редукторы MAXXDRIVE компании NORD ежедневно добиваются максимальной производительности при использовании в тяжелых условиях эксплуатации, например в мешалках, миксерах, барабанах или дробилках.

Редукторы с винтовой зубчатой передачей MAXXDRIVE

Редукторы промышленного назначения
  • Мощность: 50 – 2,000 hp
  • Крутящий момент: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Прочный монолитный корпус с прецизионной точностью изготовления
  • Изменяемая модульная конструкция обеспечивает полную адаптацию к любым эксплуатационным условиям
  • Низкий уровень шума при работе

Цилиндрические редукторы NORD

Наши промышленные цилиндрические редукторы всегда используются там, где требуются высокие крутящие моменты. Так было, например, в одной марокканской фосфатной шахте: фосфатная руда весом в несколько сотен тонн должна была транспортироваться из карьера для дальнейшей обработки с помощью двухкилометрового конвейера.

В качестве привода для конвейерной ленты заказчик выбрал цилиндрические редукторы MAXXDRIVE компании NORD, так как они обеспечивают выходные крутящие моменты до 250 000 Нм и мощность до 4000 кВт. Помимо этого, благодаря интеграции в хорошо зарекомендовавший себя блочный корпус BLOCK редукторы проявляют высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам. Таким образом, цилиндрические редукторы без проблем справляются с суровыми условиями эксплуатации на конвейерной ленте.

В чем заключаются преимущества цилиндрических редукторов MAXXDRIVE?

  • Работоспособность
    Промышленные редукторы MAXXDRIVE с цилиндрическим зубчатым колесом идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации благодаря мощному крутящему моменту.
  • Срок службы
    Большие подшипники качения и точная ориентация валов и зубчатых колес обеспечивают длительный срок службы редукторов.
  • Гибкость
    Цилиндрические редукторы можно комбинировать со всеми электродвигателями ассортимента NORD.
  • Простота монтажа
    Пользователям предлагается много вариантов установки выходных фланцев (в серийном исполнении фланец B14).

Наши промышленные цилиндрические редукторы: максимально гибкие

При покупке цилиндрического редуктора NORD вам не придется кропотливо подгонять под него свое оборудование. Вместо этого наши редукторы адаптируются к вашей приводной задаче.

Чтобы при монтаже наших изделий вы были как можно более свободны, мы, помимо прочего, предлагаем различные варианты валов и фланцев. Интеграция редукторов в вашу установку упрощается также благодаря шести монтажным поверхностям, которые обеспечивают разные монтажные положения.

Благодаря огромной производительности и гибкости цилиндрические редукторы NORD подходят для использования во многих областях применения, например в мешалках, подъемниках, экструдерах, миксерах, мельницах, барабанах или дробилках.

Здесь вы можете узнать подробнее о преимуществах промышленных редукторов NORD.

Узнать больше