Двигатели в гладком корпусе

Асинхронные двигатели

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • Мощность: 0.16 - 1.5 hp
  • Международные сертификаты и одобрения

Характеристики

Электродвигатели NORD в гладком корпусе производятся на наших собственных предприятиях и поставляются на все ведущие мировые рынки. Благодаря их специальному влагозащищенному исполнению они отлично подходят для использования в пищевой промышленности и многих других отраслях. Они выпускаются в двух версиях: в гладком корпусе и в корпусе с обработкой поверхности по технологии nsd tupH. Кроме того, доступны следующие опции:

  • дополнительные опции: с тормозом (BRE), с инкрементным датчиком положений (IG);
  • защита электродвигателя: температурный датчик (TF), контроль температуры (TW), подогрев при простое (SH);
  • подсоединение: штепсельное (MS).

Двигатели в гладком корпусе BG71

НОВИНКА: новые двигатели в гладком корпусе 71 размера доступны в трех мощностных режимах: 0,12 кВт, 0,18 кВт и 0,25 кВт. Уровень эффективности IE3 обеспечивает ресурсосберегающую работу. Благодаря алюминиевому корпусу (с классом защиты IP66) двигатели защищены от коррозии.

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • F11SK 100LH/4 HM(T)

быстрый доступ