Синхронные двигатели в гладком корпусе

Синхронные двигатели

  • smooth-motors-new
  • Мощность: 1.0 – 3.0 hp

Характеристики

Синхронные электродвигатели NORD в гладком корпусе выпускаются на наших собственных предприятиях в различных габаритных версиях. Благодаря их специальному влагозащищенному исполнению они отлично подходят для использования в условиях с высокими требованиями по гигиене. Также эти электродвигатели выпускаются в версиях с обработкой поверхности корпуса по технологии nsd tupH, с гладким корпусом, с которого легко смывать загрязнения, и с постоянным магнитом. Применение постоянного магнита обеспечивает высокую эффективность наших двигателей и сокращение эксплуатационных расходов. Кроме того, они имеют полную совместимость с модульными системами NORD и беспрепятственно интегрируются в них.

Управление процессами упрощено благодаря практически постоянной скорости вращения двигателя. Доступны следующие версии (опции на выбор):

  • с тормозом (BRE+), с тормозом с пониженным уровнем шума (NRB1/2), с внешним вентилятором (F);
  • защита электродвигателя: температурный датчик (TF), контроль температуры (TW), подогрев при простое (SH);
  • подсоединение: штепсельное (MS);
  • возможен вариант исполнения с обработкой поверхности по технологии nsd tupH.