Двигатели с возможностью изменения числа полюсов

Асинхронные двигатели

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Мощность: 0.12 – 22.8 hp
  • Международные сертификаты и одобрения

Характеристики

Двигатели NORD с возможностью изменения числа полюсов способны работать с двумя и более фиксированными скоростями. Двигатели с короткозамкнутым ротором в данном варианте исполнения являются экономичным решением и используются в условиях, где не требуется постоянное управление скоростью вращения через преобразователи частоты. Они выпускаются в следующих версиях: 4/2-полюсный, 8/2-полюсный, 8/4-полюсный.

Преимущество двигателей с возможностью изменения числа полюсов состоит в том, что для работы на двух скоростях им необходима только одна обмотка. Компания NORD выпускает такие электродвигатели в следующих версиях (опции на выбор):

  • с тормозом (BRE), с двойным тормозом (DBR+), с инкрементным датчиком положений (IG);
  • защита электродвигателя: температурный датчик (TF), контроль температуры (TW), подогрев при простое (SH);
  • подсоединение: штепсельное (MS).