Двигатели в гладком корпусе

Информация об изделии

Product images

Описание

Мощность:
0,16 - 1,5 hp

Нажмите здесь, чтобы запустить конфигурирование системы приводов

Конфигуратор продукции

"Электродвигатели с гладкой поверхностью отличаются возможностью особо легкой и тщательной очистки. Поэтому эти двигатели, главным образом в комбинации с редукторами с гладкой поверхностью (например, цилиндро-коническими редукторами серии NORDBLOC.1 или червячными редукторами серии SMI), идеально подходят для областей применения с высокими гигиеническими требованиями, например, в пищевой промышленности.

Кроме того, системы NORD из алюминия соответствуют классу защиты IP69K, что также допускает возможность очистки водой высокого давления. Благодаря исполнению Washdown она проходит быстро и надежно. Помимо этого, для оптимальной защиты от коррозии поверхность двигателей может быть оснащена отделкой nsd tupH. Легкосплавные конструкции с такими свойствами являются очень привлекательной альтернативой приводам, выполненным из нержавеющей стали - не только в пищевой промышленности и других областях с высокими гигиеническими требованиями, но и в сложных условиях окружающей среды с содержанием солей в атмосфере.

К другим практическим преимуществам двигателей NORD с гладкой поверхностью относятся:

высокая экономическая эффективность в течение длительного срока службы, снижение эксплуатационных затрат и более низкие тепловые потери (по запросу может быть обеспечена температура поверхности ниже +60 °C)

максимальная гибкость применения благодаря модульным системам NORD (комбинация с любым типом редуктора)

опциональное оснащение тормозами, вентиляторами и другими дополнительными опциями (см. вкладку „Опции“)

NORD поставляет двигатели собственной разработки для всех важнейших рынков мира. Такая самодостаточность обеспечивает высокую степень независимости от субпоставщиков и тем самым предоставляет клиентам решающее преимущество в виде коротких и максимально надежных сроков доставки."

быстрый доступ