Однофазные двигатели

Информация об изделии

Product images

Описание

Мощность:
0.16 - 2 hp

"Однофазные электродвигатели оснащены пусковым и/или рабочим конденсатором или реализуются с включением по схеме Штейнмеца в виде недорогих решений для простых задач. Однофазные электродвигатели NORD могут работать в сетях с частотой

50 Гц или 60 Гц, 115 В или 230 В и поддерживают широкий диапазон напряжения (от 220 В до 240 В). В однофазных сетях в качестве альтернативы также допускается применение конструкций с надстроенным преобразователем частоты.

NORD поставляет двигатели собственной разработки для всех важнейших рынков мира. Такая самодостаточность обеспечивает высокую степень независимости от субпоставщиков и тем самым предоставляет клиентам решающее преимущество в виде коротких и максимально надежных сроков доставки."

быстрый доступ