Насосное оборудование

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ НАСОСНОЙ ТЕХНИКИ

Интеллектуальным насосам необходима интеллектуальная приводная техника. NORD располагает универсальными конструкциями, которые позволяют объединить специфические требования и стремление к стандартизации в насосном оборудовании.

process data pump drive

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ - ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ

Ротационные насосы с цилиндрическими мотор-редукторами NORD на центральной насосной станции в Ганновере.

Максимальная производительность с приводной техникой NORD для насосов.

При очень высокой или слишком низкой вязкости перекачиваемого продукта насосы и их приводы должны обеспечивать очень высокую пусковую мощность. В зависимости от условий работы, числа оборотов и величины крутящего момента применяются различные конструкции приводной техники – как простые мотор-редукторы без регулирования числа оборотов и, таким образом, без изменения производительности насоса, так и модели со сложным цифровым управлением.

Актуальность взрывозащиты приводной техники для насосов

Универсальные насосы с преобразователями частоты NORD

C помощью преобразователей частоты NORD простым набором параметров можно задать различные характеристики насоса. Наборы параметров сохраняются непосредственно в памяти преобразователя частоты, таким образом насосы можно настраивать на работу с различными материалами, объёмами или требованиям к процессу.

Возможны специальные регулировки для насосов, осуществляемые с помощью преобразователя частоты - например, регулирование давления. PID регулирование и управление числом оборотов.

Оптимальное механическое интегрирование

Наряду с различными цилиндрическими, коническими, соосными и червячными редукторами в комбинации с асинхронными электродвигателями NORD предлагает высокопроизводительные компоненты. Стандартная мощность двигателей – от 0,55 до 1,5 кВт, также предлагаются двигатели мощностью до 45 кВт. NORD поставляет также модели со специальными выходными валами с резьбой, например для фланцевых редукторов с гладким валом и спецподшипником, подобранными для производителя насосов.