МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПОДДЕРЖКА НА КАЖДОЙ СТАДИИ

Существующая в настоящее время металлургическая промышленность превратилась в один гигантский комплексный сегмент рынка, который работает с целью удовлетворения мирового спроса на автомобили, суда, строительные конструкции, сооружения и т. д. Металлургическим предприятиям необходимо оборудование, которое работает круглосуточно при наивысших эксплуатационных показателях без необходимости проведения технического обслуживания и при максимально высоких уровнях энергоэффективности, насколько это возможно.

steel_motors

NORD-Motors

NORD Drivesystems

Благодаря большому опыту в производстве приводного оборудования компания NORD Drivesystems в настоящее время хорошо известна в сталелитейной промышленности в качестве поставщика систем с предоставлением услуг по консультированию в рамках конкретного проекта, кроме того, компания хорошо зарекомендовала себя на рынке благодаря способности своих двигателей работать в суровых условиях металлургической промышленности. Несмотря на то, что двигатели составляют малую часть объема капиталовложений в металлургические предприятия, они являются важной частью установок в целом. Редукторы должны работать в тяжелых условиях, которые часто включают в себя и экстремально высокие температуры. Это означает, что они должны быть разработаны соответствующим образом, чтобы отвечать требованиям металлургической отрасли. Приводные устройства от компании NORD используются в рольгангах, которые работают в постоянном режиме и ускоряются лишь в редких случаях, что отличает их от реверсивных прокатных станов, в которых направление прокатки меняется после каждого процесса прокатки. При реверсивной работе на привод действуют экстремальные электрические, механические и тепловые нагрузки. Операция прокатки характеризуется тем, что скорость вращения валков, а также скорость движения прокатываемого материала должны увеличиться за очень короткое время, при этом продолжительность цикла коммутации мала, а направление вращения меняется.

Обеспечение качества в глобальном масштабе

Компания NORD в Германии в течение 45 лет олицетворяет качество и надежность. Представительства нашей компании находятся в более чем шестидесяти странах. Мы предлагаем наилучшие решения для любой отрасли промышленности. Наша компания вошла в состав ведущих изготовителей моторов-редукторов благодаря тесному сотрудничеству и учету мнения наших заказчиков. С помощью заказчиков мы создали оптимальные приводные решения и обеспечили устойчивое развитие компании как таковой. Наша продукция является инновационным сочетанием компактного механического оборудования и интеллектуальных электронных устройств. Наша компания производит и поставляет на рынок полную линейку механических и электронных компонентов приводов, в том числе качественные редукторы, двигатели, преобразователи частоты, устройства сервоуправления и децентрализованные приводные системы. Совместными усилиями компания NORD и ее заказчики создают долгосрочные успешные деловые отношения.

Microsite
metals.nord.com