Приводные решения для входных шахт

Строительство канализационной сети в Абу-Даби

В Абу-Даби на глубине до 100 метров под городом осуществляется прокладка туннелей для новых канализационных каналов. Строго синхронизированные, прочные приводы NORD приводят в движение подъемные механизмы для опускания и поднятия грузовых платформ на входных шахтах туннелей.

В Абу-Даби на глубине до 100 метров под городом осуществляется прокладка туннелей для новых канализационных каналов. Строго синхронизированные, прочные приводы NORD приводят в движение подъемные механизмы для опускания и поднятия грузовых платформ на входных шахтах туннелей.

electromech_case_study_tunnel_construction

ELECTROMECH

Заказчик

О заказчике

electromech_case_study_crane

Компания ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd. была основана в 1979 году. Этот специалист по подъемно-транспортному оборудованию демонстрировал в последнее время очень высокие темпы роста и на сегодняшний день является крупнейшим производителем крановых установок в Индии с преобладающей долей на рынке. ElectroMech предлагает решения для самых разных областей применения как в промышленном производстве, так и в инфраструктурных проектах. В городе Пуна предприятие производит широкий ассортимент подъемных устройств и кранов.

О проекте
При строительстве канализационной сети в Абу-Даби решающее значение имеет точный синхронный ход приводных устройств NORD, так как портальные краны ElectroMech на нескольких входных шахтах должны бесперебойно доставлять платформы на глубину 90 м. Программа „Strategic Tunnel Enhancement Programme“ (STEP) этого эмирата на берегу залива является проектом «превосходных степеней»: так, после многолетнего строительства протяженность туннеля для магистрального канала диаметром от 4 до 5,5 м будет составлять более 40 км. В конечном итоге STEP должна обеспечивать огромную производительность по утилизации сточных вод в размере 800 000 м³ в день.

Проект

Требования по проекту

electromech_case_study_tunnel

Эмират Абу-Даби имеет колоссальный расход воды на душу населения порядка 550 л в сутки. Так как население мегаполиса продолжает быстро расти, было принято решение о строительстве новой, более крупной системы очистки сточных вод в соответствии с последним уровнем техники. Новые расположенные на большой глубине каналы должны будут собирать все сточные воды под действием силы тяжести и переносить их к большой насосной станции на берегу моря.

В глубину и обратно вверх. Строительство тоннеля под плотно застроенной городской территорией должно осуществляться бестраншейным методом. Индийский производитель кранов ElectroMech получил заказ на поставку и установку больших портальных кранов на нескольких входных шахтах: здесь грузовые платформы ездят вверх и вниз, доставляя персонал, машины и материал под землю и обратно.

Синхронная работа подъемников. Так как предполагалось, что фаза бурения продлится не менее двух лет, для подъемных механизмов требовался очень прочный вариант привода, который обеспечил бы максимально низкие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, обязательным условием являлся очень точный синхронный ход приводов на одном и том же кране: работающие в парах мотор-редукторы должны опускать и поднимать материал и людей на значительные расстояния, не допуская при этом перекашивания платформ. Помимо этого функционального требования, необходимо было принять в расчет климат на месте производства работ, ведущий к чрезмерным нагрузкам из-за сильной жары. Приводная техника должна будет выдерживать их в течение продолжительного времени.

Решение

Прикладное решение

electromech_case_study_abudhabi

Компания NORD DRIVESYSTEMS совместно с ElectroMech разработала для используемых в Абу-Даби основных и вспомогательных подъемных механизмов решения на базе двигателей конической зубчатой передачи. КПД редукторов составляет больше 95 %. Они оснащены специальными блочными корпусами, способными выдерживать высокие нагрузки и обеспечивающими превосходную защиту от суровых условий окружающей среды.

Динамичный дуэт. Каждый кран на шахтных стволах использует для подъема барабанную пару, оснащенную двумя автономными системами привода, каждая из которых состоит из мотор-редуктора и частотного преобразователя. Двигатели конической зубчатой передачи Heavy Duty для тяжелых условий работы с номинальной мощностью 110 кВт развивают вращающий момент до 1200 Нм. Вся система была механизирована, чтобы посредством сигналов датчика вращения на каждом главном подъемном механизме достичь превосходной синхронизации двух барабанов. Тем самым обеспечивается опускание и подъем грузовой платформы по входной шахте без опасного наклона.

Коллективное решение. За непревышение разрешенного допуска ±5°отвечают прецизионные частотные преобразователи NORD с полиориентированным регулированием, которые при переменных нагрузках могут поддерживать постоянную частоту вращения, а при запуске обеспечивают очень высокие моменты вращения. Проект в Абу-Даби с комплексным решением привода, состоящего из двухступенчатых конических редукторов и преобразователей частоты, далеко не первый пример сотрудничества компаний NORD и ElectroMech: на протяжении нескольких лет партнеры уже реализовали целый ряд различных специализированных приводных решений для подъемных установок.

Case_study_download_teaser

Здесь вы можете скачать PDF-файл с практическими примерами Case Study ELECTROMECH