GONDOLAS IN DESIGN

Блестящий результат от приводной системы с точно рассчитанным движением

Мотор-редукторы и преобразователи частоты с функцией точного позиционирования используются для подъема и поворота гондолы, разработанной для небоскреба «New York by Gehry» (Нью-Йорк-бай-Гери). Это позволяет техническому персоналу и мойщикам проникнуть в каждый изгиб и уголок сложного криволинейного фасада здания.

GIND_Skyscraper

Gondolas in Design

Заказчик

Подробнее о заказчике

GIND_Customer2

"Компания Góndolas in Design, S.L., разрабатывает и производит по индивидуальному заказу системы техобслуживания и клининга для фасадов зданий. Оборудование GinD отвечает высочайшим стандартам качества и безопасности и применяется во многих странах Северной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии. Мадридская компания известна благодаря смелому новаторству различных моделей гондол, которые облегчают работу с необычными архитектурными элементами зданий.

Подробнее о проекте
Приводная техника NORD управляет подъемом, поворотами и точным позиционированием конструкции гондолы, используемой для мойки фасада небоскреба Гери в Нью-Йорке. Кроме того, приводное решение обеспечивает на 24 % более высокую радиальную нагрузочную способность мотор-редукторов по сравнению с изделиями основных конкурентов и типовую перегрузочную способность преобразователей частоты, увеличенную на 25 % в сравнении с преобразователями большинства других производителей."

Проект

Задачи проекта

GinD_project_challenge

Построенный в 2011 году, новый небоскреб высотой 265 м расположен на острове Манхэттен, недалеко от Бруклинского моста. Эта многоэтажка, недавно сменившая свое название на более звучное «Нью-Йорк-бай-Гери», по фамилии своего прославленного архитектора, сегодня является одним из самых высоких жилых зданий в мире. Фасад сооружения «накрывают» асимметричные волны – элементы из нержавеющей стали, которые за счет постоянно меняющегося угла отражения света создают яркое зрелище. Но в то же время эта внешняя оболочка заметно усложняла разработку специальной гондолы для техобслуживания и клининга, которая бы имела доступ к любой точке гребней и впадин волнистой поверхности.

Особая гондола для экстравагантного фасада. – Компания Góndolas in Design, S.L., при разработке подходящего индивидуально адаптированного решения сотрудничала с NORD DRIVESYSTEMS. Учитывая, что это уникальная специализированная система, еще важнее было обеспечить ее безотказную работу на долгие годы. Из-за огромной площади поверхности здания гондола для мойки фасада должна быть рассчитана на практически непрерывную эксплуатацию, за исключением чрезвычайных погодных условий.

Плавно, точно, надежно. – Для приводной системы требовались мощные мотор-редукторы и преобразователи частоты: гондола должна подниматься, опускаться и поворачиваться, чтобы правильно компенсировать вес телескопической стрелы, и при этом все перемещения должны быть точно выверены. Отличное качество продукции и услуг и доступность технической поддержки для обслуживания приводов во всем мире тоже имели большое значение, так как определяли надежность гондолы как единого системного решения.

Решение

Воплощенное решение

GIND_Gondola_safe_at_any_story

Конструкция гондолы для небоскреба состоит из телескопической стрелы, специальной системы направляющих вдоль фасада и мультителескопической люльки для доступа к вогнутым участкам поверхности здания. Приводная техника NORD поднимает и поворачивает люльку, служит ее противовесом для баланса и движущей силой телескопического узла.

Плавное движение вверх и вниз. – Для функции подъема NORD предложил цилиндро-конический редуктор с тормозным двигателем, вращающий кабельный барабан гондолы. Преобразователь частоты SK 500E служит для плавного запуска и остановки гондолы. Кроме того, он обеспечивает правильное позиционирование гондолы относительно фасада здания во время использования телескопической стрелы.

Сохранение баланса. – Механизм противовеса имеет принципиальное значение для системы. Без него вся конструкция получилась бы значительно плотнее, тяжелее и дороже. Противовес перемещается вперед-назад цилиндро-коническим мотор-редуктором при каждом выдвижении и втягивании телескопической стрелы. Другой преобразователь частоты SK 500E регулирует перемещение противовеса с помощью профилей ускорения и замедления.

Доступ со всех сторон. – И, наконец, два цилиндрических соосных мотор-редуктора входят в зацепление с редукторным кольцом, чтобы поворачивать все устройство целиком для возможности работы гондолы на всех сторонах и участках поверхности здания. В этой части установки еще один преобразователь частоты SK 500E также обеспечивает плавный запуск и остановку гондолы и позволяет варьировать скорость вращения.

Case_study_download_teaser