SMS MEER

НАДЕЖНЫЕ ПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ПРОКАТНОГО СТАНА В ПУСТЫНЕ

Тяжелые нагрузки, частые сильные удары, экстремальные температуры усложняют работу прокатного стана в Бахрейне. NORD создал надежные и универсальные решения для систем, разработанных SMS Meer.

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS MEER

Покупатель

Ориентация на покупателя

SMS_Meer_Product_Steel.jpg

SMS Meer – мировой лидер в области разработки тяжелой техники и оборудования для сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности. SMS Meer, дивизион в составе группы SMS Group, специализируется на технологии непрерывного литья, сортопрокатных установках, установках для производства труб, ковочных установках, оборудовании для цветных металлов, а также технологии термообработки в сталеплавильных цехах. В рамках проекта строительства сталелитейного завода в Хидде немецкая компания сотрудничала с SMS Concast, одним из участников группы SMS Group.

Ориентация на проект
Реверсивный прокатный стан в Бахрейне использует 622 приводных рольганга и ряд других приводных решений NORD, включая крупное промышленное оборудование в правильном прессе для проката. Системы отвечают высоким функциональным требованиям в тяжелых условиях эксплуатации за счет прочных цельнолитых корпусов, обеспечивающих долгий срок службы, высокое качество зубчатых колес, обработанных с высокой точностью NORD, универсальной конструкции, например, с возможностью установки дополнительных валов с обеих сторон.

Проект

Сложный проект

SMS_Meer_Production.jpg

За последние годы в промышленной зоне Хидд в Королевстве Бахрейн был построен большой интегрированный сталелитейный комплекс. Годовой объем производства в 600 000 т стали должен покрывать одну шестую часть всего предыдущего импорта балок и секций на всем Ближнем Востоке. В составе комплекса Хидд компания SMS Meer, специализирующаяся на проектировании сталелитейной установки, разработала и установила крупносортный прокатный стан на базе современного оборудования.

Тяжелые условия. – Для установки требовались десятки мотор-редукторов, способных вырабатывать стандартные циклы нагрузки в прокатных станах, в частности, для прерывистых режимов S5 и режимов S9 с непериодической нагрузкой, изменением скорости и частыми перегрузками. 16 тонн балок проходят на рольгангах через реверсивный стан. Несколько приводов, установленных вдоль рольгангов, должны выдерживать ударное воздействие ускоряющихся и замедляющихся заготовок. Кроме того, приводные рольганги в Хидде испытывают крайне высокие температуры окружающей среды из-за климата страны Персидского залива.

Предпочтение стандартным системам. – SMS Meer также требовались и другие высокопрочные и мощные приводные решения для дополнительной техники, например для правильного пресса с двойной роликовой опорой, основанного на гидравлической регулировке. Проектная компания решила свести к минимуму специальные приводные решения и поэтому нуждалась в полном портфеле механизмов с использованием стандартных устройств во множестве случаев. Наконец, SMS Meer потребовала обеспечить особо высокую универсальность в применении определенных приводных систем.

Решение

Решение для применения

SMS_Meer_MotorLogoNORD.jpg

NORD поставил приводные системы со сверхнадежной конструкцией: помещенные в цельнолитой корпус, механизмы с фланцами с винтовыми зубьями, подвергнутыми механической и отделочной обработке согласно строгим стандартам, обеспечивают высокую стабильность даже при высоких радиальных и аксиальных нагрузках. Еще большая прочность и долговечность могут быть дополнительно достигнуты при использовании армированного материала для вала (например, 42CrMo4) и более прочных подшипников. Помимо этого, ударопоглощающий материал корпуса может уменьшить ударное воздействие при резких грубых движениях. Специальные синтетические смазочные материалы (ISO VG220) и специальные покрытия обеспечивают адаптацию к экстремальным рабочим и наружным температурам.

Универсальность применения. – Кроме более чем 600 приводных рольгангов, SMS Meer также использует и другие системы NORD. К ним относятся стандартные параллельные шестерни вала для цепных конвейеров у холодильника, где заменяют специальные шестерни, ранее использованные в данном типе устройства. Четыре промышленные шестерни с высоким крутящим моментом для правления тяжелых заготовок в передней части рольгангов были установлены вместе с входным и выходным валами с обеих сторон и, следовательно, подходят для использования любым способом. Для этих промышленных шестерен специальные выходные валы с соответствующими подшипниками были оснащены кодовыми датчиками, поставленными SMS Meer.

Обширный опыт в сфере промышленности. – NORD сотрудничает с SMS Meer более десяти лет по ряду проектов. NORD поставляет универсальные приводные решения для сталелитейной и металлообрабатывающей промышленности для различных устройств, от рольгангов и холодильников до линий резки и разливочных ковшей, для разных сегментов производственного процесса.

Case_study_download_teaser

Скачать пример из практики в формате PDF SMS MEER здесь | PDF (1 MB)