News and Announcements

Djupt nere på hög höjd: Industriväxlar från NORD lyckas i ett stort byggprojekt

2019-04-01

I projektet ”Linthal 2015” har en underjordisk kammare för ett nytt pumpdrivet kraftverk byggtspå en höjd av 1 700 m – 600 m djupt inuti de schweiziska Alperna. Med en extrem lutning på 45 grader och en höjdskillnad på cirka 180 m transporterade transportbandsystem 500 ton schaktmassor per timme, dygnet runt. Transportbanden drevs med industriväxlar från NORD. more …


NORDs växelmotorer -
optimal teknik i stenbrott

2019-03-29

Metallkonstruktionsföretaget SMIL i Montpellier tillverkar transportörlösningar baserade på drivenheter från NORD Drivesystems. I ett stenbrott i Gardanne i södra Frankrike står växelmotorer från NORD för säker och effektiv transport av material. more …

NORDs industriväxlar i nya storlekar

2019-03-28

Industriväxlar från NORD är mycket tåliga och hållbara. Växlarna har en hög belastningskapacitet och används för tunga applikationer så som blandare, skakare och kvarnar. more …

Drivlösningar för reningsverk - ett rent nöje

2019-03-26

I reningsverk är drivtekniken avgörande för pump- och fläktstationers tillgänglighet och effektivitet. NORD erbjuder flera branschoptimerade lösningar med hög drivsäkerhet, lång livslängd och stor kapacitet för radiella krafter. more …

NORD på Tire Technology 2019

2019-03-05

NORD DRIVESYSTEMs stora produktsortiment omfattar även innovativa drivlösningar som är specifika för däckindustrin: På Tire Technology 2019 kommer fokus även ligga även på LogiDrive-systemen, speciella extruderflänsar och PROFIsafe gränssnittmodulen NORD SK TU4-PNS. more …


Airport Show

2019-04-29 – 2019-05-01

Dubai, United Arab Emirates
G18, hall 4-6
more …

IFFA

2019-05-04 – 2019-05-09

Frankfurt a. M., Germany
more …

EXPOMAFE

2019-05-07 – 2019-05-11

São Paulo , Brazil
more …