Nyheter –

Modulbaserade industriväxlar i två nya storlekar

På Hannovermässan 2017 kommer NORD DRIVESYSTEMS presentera två nya växlar med moment på 15 och 20 kNm. I och med de två nya storlekarna omfattar nu serien 11 växelstorlekar med utmoment upp till 250 kNm.

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

NORDs serie industriväxlar erbjuder många möjligheter till konfiguration för applikationsspecifika drivlösningar. Det modulbaserade produktutbudet omfattar bland annat växlar med två axlar i en för hög/lågfart, nöddrift/krypkörning, bromsar, momentarmar, backspärrar och momentkonsol och det senaste tillskottet, extruderflänsar. Det finns även flera olika förseglingsalternativ och lösningar för övervakning och temperaturreglering. Växlarna kan monteras på alla sex sidor. Utväxlingen kan konfigureras i steg mellan 5,54:1 till över 30 000:1 – med två, tre eller fyra växelsteg samt ett extrasteg om det behövs. Alla NORDs industriväxlar har ett helgjutet UNICASE växelhus vilket ger växeln en mycket lång livslängd, hög krafttäthet, kompakta dimensioner och hög överbelastningskapacitet. NORD konfigurerar kompletta drivsystem med olika kombinationer av industriväxlar och drivelektronik för tunga applikationer, så som transportörer, pumpar och blandare. Användningsområden för dessa industriväxlar är bland annat massahantering, cementindustrin, stålindustrin, processteknik, trä- eller sockerbearbetning samt avloppshantering.

NORD DRIVESYSTEMS på Hannovermässan

24 – 28 april 2017, Hannover, Tyskland

Hall 15, Monter H31