Nyheter –

Ny industriväxel med extruderflänsar

Det senaste tillskottet till NORDs modulbaserade industriväxlar är en växel med extruderflänsar särskilt anpassad för tunga applikationer. Det finns flera olika flänsar att välja på till växlar i storlekarna 5 till 11 och med moment från 15 kNm till 80 kNm.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Med dessa nya komponenter kan alla industriväxlar i standarddimensioner anpassas efter kundens specifika behov. De extra kraftiga axiallagren tar effektivt upp alla krafter och gör växlarna särskilt tåliga med lång livslängd. Växlarna är mycket driftsäkra och passar bra i till exempel plast- och gummiindustrin. NORDs industriväxlar kan beställas med olika sorters ingående och utgående axlar och packningar, olika monteringsriktningar och lösningar för överhettningsskydd. De nya extruderflänsarna och industriväxlar i två nya storlekar kommer att presenteras i NORDs monter på Hannovermässan 2017.

NORD DRIVESYSTEMS på Hannovermässan, Hannover, Tyskland

24 – 28 april 2017

Hall 15, Monter H31