Nyheter –

NORDs spanska dotterbolag firar 25 år med fantastisk kvalitet och service

2017 fyller NORD Motorreductores S.A., NORDs spanska dotterbolag, 25 år och kan se tillbaka på en kvarts sekel med framgång.

Bargteheide , 2017-07-04

Nords spanska dotterbolag har nått en ledande position bland leverantörer av drivsystem genom innovation, teamkänsla, toppkvalitet och högt tillgänglig kundsupport. Anläggningen i Castellar del Vallès i närheten av Barcelona, har en monteringshall för mekanisk , elektrisk och elektronisk drivteknik med 1 500 m² produktionsyta. Dessutom finns två kompetensutvecklingskontor i Bilbao och Madrid samt ett landstäckande försäljningsnätverk för snabb proffsig service i Spanien och Nordafrika. NORD Spanien är främst inriktad på industriella branscher så som energi, gruvarbete, maskintillverkning, anläggningar och transportörer.

NORD Motorreductores S.A. i Spanien

  • Grundades 1992
  • Platser: 3
  • Produktionsyta: 1 500 m²
  • Branscher: energi, gruvarbete, maskintillverkning, anläggningar, materialhantering