Nyheter –

Stora krafter och höga moment - Växelmotorer för tandkrämstillverkning

När EKATO som tillverkar blandningsutrustning byggde världens största anläggning för satsproduktion av tandkräm användes UNICASE industriväxlade motorer från NORD DRIVESYSTEMS till drift av de stora blandarna.

Bargteheide , 2017-07-06

Vid tillverkning av tandkräm i stora blandningsanläggningar är det viktigt att kunna säkerställa enhetlig kvalitet på produkterna och därför är snabb bearbetning, kontinuitet och stor driftsäkerhet av yttersta vikt. På grund av tandkrämens höga tröghet utsätts blandaraxeln för mycket starka skjuvkrafter. NORD konfigurerade två industriväxlade motorer med effekt över 150 kW och moment på 242 000 Nm. NORD är den enda tillverkaren som gör industriväxlar med helgjutna växelhus, så kallade UNICASE. Det gör att trestegs vinkelkuggväxlarna SK 15407 får en väldigt kompakt design, trots sin imponerande storlek.

Läs mer