Nyheter –

Lätta drivsystem som tål hög belastning

NORDS nsd tupH Sealed Surface Conversion System ger ett starkt korrosionsskydd långt ner under ytan. Perfekt för tuffa och påfrestande miljöer.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-09-14

Rostskyddet finns för snäck- raka och vinkelkuggväxlar, motorer med glatta ytor, distribuerade frekvensomriktare och motorstartare med aluminiumhus. Drivtekniken får en mycket längre livslängd med nsd tupH eftersom enheterna behöver underhållas mycket mindre vilket sparar pengar.

Formgjutna aluminiumhus har både bra värmeprestanda och väger mycket mindre än enheter i gjutjärn eller rostfritt stål vilket underlättar hanteringen av drivenheter med nsd tupH. Enheterna blir även lätta att rengöra med högtryckstvätt. Ytbehandlingen gör ytan mycket hård så att den står emot slag och repande föremmål. Ingen beläggning läggs på ytan vilket gör att rostskyddet inte kan repas eller flagna av. När det gått hål på en vanlig färgbeläggning sprids ofta rostangreppet under beläggningen. Rostskyddet med nsd tupH är särskilt användbart vid offshore-applikationer och andra havsmiljöer eftersom det skyddar mot saltvatten som förvärrar rostangrepp. I vanliga enheter brukar rost snabbt sprida sig in till axlar och andra komponenter och i vissa fall måste produkterna bytas ut efter bara några månader. Drivenheter skyddade med nsd tupH håller i påfrestande och tuffa miljöer i flera år. nsd tupH är även lämpligt att använda i livsmedelsbranschen där enheterna ofta rengörs med starka kemikalier.