Nyheter –

Rostskyddade 2-stegs vinkelkuggväxlar

På NORD har vi flera års erfarenhet av innovativa lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin.

Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe

Bargteheide , 2017-09-14

NORD har tagit fram ett unikt korrosionsskydd för drivenheter med aluminiumhus för användning i livsmedelsindustrin. Det kallas NSD tupH och kostar mindre vid både inköp och drift än enheter av rostfritt stål eller med färgbeläggningar. NORDs ytkonvertering härdar aluminiumet och lacken kan då fästa helt på ytan. Det gör drivenheten motståndskraftig mot både starka syror och baser utrustningen utsätts för i livsmedels- och dryckesindustrin.

Perfekt anpassade enheter för livsmedelsindustrin

NORDBLOC.1 prestandaoptimerade tvåstegs vinkelkuggväxlar från NORD finns i avtvättningsbar version med korrosionsskyddade aluminiumhus. I kombination med motorer med glatt yta blir dessa enheter mycket enkla att rengöra.

Nyhet! Den minsta storleken för utgående drivmoment på upp till 50 Nm och hastighetsförhållanden på 3,58 till 61,88.

NORD presenterar innovationer för livsmedels- och dryckesindustrin på mässor världen över, så som Vietfood (Vietnam), Drinktec (Tyskland) och Anuga FoodTec (Tyskland).