Nyheter –

NORDs växelmotorer -
optimal teknik i stenbrott

Metallkonstruktionsföretaget SMIL i Montpellier tillverkar transportörlösningar baserade på drivenheter från NORD Drivesystems. I ett stenbrott i Gardanne i södra Frankrike står växelmotorer från NORD för säker och effektiv transport av material.

Bargteheide , 2019-03-29

Transportbanden i stenbrottet Durance Granulats är utrustade med NORD SK 90 växelmotorer . Bytet till dessa motorer har gjort det möjligt att utnyttja tre källor istället för bara en och samtidigt öka anläggningens kapacitet med 25 %. NORDs växelmotorer har husförseglingar i enlighet med IP55 och ett mekaniskt säkerhetssystem som förhindrar oavsiktlig retur av lastvikten när transportbandet står stilla. NORD har tillverkat och levererat totalt 26 växelmotorer mellan 2,2 kW och 22 kW till stenbrottet.

Motorerna är placerade i UNICASE växelhus vilket ger drivenheterna högsta möjliga torsionsstyvhet och en mycket hög kapacitet för radiella och axiella krafter. Lagerhusen tillverkas i ett enda steg vilket ger en lång livslängd.