Nyheter –

Innovativa dryckesfilter – Decentraliserade drivningar från NORD ger det vridmoment som krävs för bästa smak

De nya filtreringssystemen från maskintillverkaren TMCI Padovan säkerställer den optimala smaken för en italiensk likörproducent. Decentraliserade drivningar från NORD ser till att maskinerna arbetar väldigt effektivt.

Bargteheide , 2018-09-03

En välkänd italiensk likörproducent letade efter ett alternativ till vanliga vakuumfilter som inte var ekonomiska för dennes stora produktionsbehov på grund av deras mycket korta underhållsintervaller. Företaget ville också att den nya processen skulle vara mer energieffektiv. Efter en testperiod valde den italienska producenten det branschledande företaget TMCI Padovan och deras Dynamos-serie, ett hygieniskt slutet och kompakt system där parametrar enkelt kan anpassas efter kundens behov. Det innovativa systemet är världens första filtreringssystem med tvärsflöde med kalibrerad pulsstyrd utvinning som lämpar sig framför all för vätskor såsom must som har ett stort antal fasta partiklar. Systemet filtrerar vätska via flera porösa keramikskivor som roterar i en sluten container. Systemet använder sig av decentraliserade drivsystem som består av en kuggväxelmotor och intelligenta frekvensomriktare i NORDAC FLEX SK 200E serie från NORD DRIVESYSTEMS. Beroende på anläggningens storlek är varje Dynamos-modell utrustad med olika kuggväxelmotorer med parallella axlar som driver filterskivorna på upp till 16 axlar. Dessutom har varje anläggning en eller två produktcontainrar som är försedda med fyra drivningar. Varje av de decentraliserade drivsystemen är utrustad med en frekvensomriktare som monteras på motorn. Frekvensomriktaren kontrollerar hastigheten med en hög precision utan att använda återkoppling.