Nyheter –

Kontinuerligt skydd: Transportbandteknik drar fördel av nsd tupH

Hygien och tillförlitlighet står i fokus för Smalte Conveying Solutions . På grund av detta litar det australiensiska företaget, som tillverkar transportbandsystem för packmaskiner, på hållbara nsd tupH drivenheter från NORD.

Bargteheide , 2019-03-13

Hållbart korrosionsskydd, enkel rengöring samt ekonomisk drift – dessa enastående tekniska egenskaper och ekonomiska fördelar som nsd tupH besitter övertygade även Smalte Conveying Solutions. Istället för att använda dyra motorer av rostfritt stål bestämde sig det ledande australiensiska transportbandsföretaget för nsd tupH-behandlade motorer med kuggväxlar från NORD och utrustade 24 transportband av rostfritt stål, som transporterar såser och smörgåspålägg från ett produktionsområde till ett packområde och sedan slutligen till en HMPS-packmaskin, med korrosionsskyddade drivenheter från norra Tyskland.

nsd tupH (Sealed Surface Conversion System) är en process för djupgående behandling av aluminiumytor. Ytan isoleras djupgående i en elektrolysprocess och binds omedelbart till basmaterialet. På så sätt motstår aluminiumet korrosion lika bra som rostfritt stål. Ytor som behandlats med nsd tupH är enkla att rengöra och motstår i stor omfattning syror och alkaliska ämnen. Det går också att använda högtryckstvätt eller många aggressiva rengöringsmedel. Nsd tupH drivenheter är ett robust och hållbart alternativ till lackerade motorer eller motorer med kuggväxlar av rostfritt stål. NORD behandlar alla sina produkter av aluminium med nsd tupH.

Alla fördelar med nsd tupH i en överblick:

  • Hållbart korrosionsskydd
  • Tillförlitlig drift med låga underhållsbehov
  • Livsmedelskompatibel (FDA godkänt material)
  • Enkel att rengöra (gäller för drivenheter med släta ytor)
  • Lång serviceliv
  • Låg vikt (tack vare aluminium i stället för gjutstål)
  • Beprövad i praktik i många år
  • Enastående pris-prestanda-förhållande