Nyheter –

Nya energisnåla motorer för Brasilien

NORD DRIVESYSTEMS har utökat sitt sortiment av energieffektiva motorer för den brasilianska marknaden.

Bargteheide , 2019-06-19

Den 1 augusti 2019 träder ”Portaria Interministerial Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017” av Ministeriet för gruvarbete och energi (Ministério de Minas e Energia – MME) i kraft. Denna förordning reglerar den maximala energiförbrukningen- och effektiviteten som motorer och maskiner får/ska ha. I enlighet med de nya minimikraven ska alla 3-fas asynkrona motorer från 0,12 till 370 kW, som säljs efter augusti 2019, uppfylla kraven i effektivitetsklassen ”Alto Rendimento Plus – IR3” (motsvarar IE3). Undantag till detta är motorer för intermittent drift, växelbara asynkronmotorer, motorer som endast lämpar sig för drift med frekvensomriktare samt motorer för områden med explosionsrisk. NORD DRIVESYSTEMS har utökat sitt sortiment på motsvarande sätt och har utvecklat nya IR3-motorer med effekt från 0,12 till 55 kW för den brasilianska marknaden.

Förresten: NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. grundades den 5 juli 1999 och firar i år sitt 20-års jubileum.