Nyheter –
Intelligenta frekvensomriktare för digital produktion
NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller innovativa lösningar för närverkande och anslutning av en Industri 4.0-miljö. Med NORDS drivteknik, som är utrustad med innovativ maskinvara och programvara, kan nätverksanslutna eller autonoma produktionsprocesser i en ”Smart Factory” tillämpas och bevaras.
Bargteheide, 2020-01-20
Drivlösningar från NORD uppfyller alla krav på intelligent digitaliserad produktion med avancerade underhållskoncept och nya tjänster. I kombination med NORD frekvensomriktare kan alla drivenheter från NORD direkt integreras som aktiva komponenter i Industri 4.0-miljöer i hela världen. Förutsättningarna för detta är det interna PLC-systemet, som en decentraliserad intelligens, och de många kommunikationsalternativ som NORDS frekvensomriktare erbjuder. Det är alltid möjligt att nätverka internt eller globalt i Industrial Internet of Things (IIoT) eller anslutna till molnlösningar. Tack vare detta kan alla möjligheter med Industri 4.0 utnyttjas. Genom sina digitala utgående gränssnitt kan drivenheternas frekvensomriktare kontrollera ställdon i transportbandsystem eller i produktionsfabriker och ha en betydande inverkan på processerna. Analoga och digitala externa sensorsignaler och data (t.ex. från ljusbommar, temperatursensorer eller vibrationssensorer) kan tas emot, bearbetas och överföras. Tack vare det integrerade PLC-systemet, som varje frekvensomriktare från NORD är utrustad med, kan de decentraliserade drivenheterna forma master-slave-grupper. Dessa grupper kan intelligent kommunicera med varandra och utföra kontrolluppgifter automatiskt. Detta stöder det centrala styrsystemet och öppnar upp för många olika alternativ för en modulbaserad systemdesign med produktionsgrupper och produktionsöar samt för det intelligenta nätverkandet av hela fabriken upp till ”Smart Factory”. Fast, effektiv och omfattande utvärdering av analoga och digitala data genom det intelligenta PLC:et i drivelektroniken utgör grunden för moderna underhålls- och servicekoncept såsom tillståndsövervakning och förebyggande underhåll.