Nyheter –

NORDS koncept för förebyggande underhåll

Tack vare NORD DRIVESYSTEMS drivlösningar kan driv- och statusinformation spelas in regelbundet eller kontinuerligt för att optimera driftsäkerheten och anläggningens och maskinernas effektivitet. Tack vare dessa uppgifter går det att utveckla koncept för förebyggande underhåll.

Bargteheide, 2020-01-27

Målet med förebyggande underhåll är att proaktivt underhålla maskiner och utrustning och upptäcka ändringar i ett tidigt skede, minska avbrottstider och öka hela anläggningens effektivitet. Ett statusorienterat underhåll ersätter det traditionella tidsbaserade underhållet. Genom att på ett tidigt stadium detektera och åtgärda otillåtna driftstatus undviks oplanerade avbrott och maskinfel. Förebyggande underhåll tillåter planering av maskinernas och anläggningens avbrottstider baserat på faktiska driv- och processdata. NORD DRIVESYSTEMS tillämpar ett drivbaserat närmande där intelligenta algoritmer och virtuella sensorer överför informationen från tillståndsövervakning till förebyggande underhåll. Ett exempel är fastställandet av den optimala tiden för oljebyte som sker utan användning av sensorer och baserar enbart på oljetemperaturen. Anledningen till detta är att oljetemperaturen är nyckelfaktorn för oljans åldrande i växlar. Den här informationen tillsammans med tillgängliga parametrar för växlar och specifika driftparametrar gör det möjligt att exakt beräkna intervallet för oljebyte.