Nyheter –
MAXXDRIVE® XT: Ny serie industriväxlar från NORD för transportband
Den nya serien MAXXDRIVE® XT från NORD DRIVESYSTEMS kompletterar de beprövade industriväxlarna MAXXDRIVE för tillämpningar med höga termiska gränskrafter. De nya växlarna kräver ingen extern kylning och är särskild lämpade för transportband som används i bulkgods- och mineralbranschen.
Bargteheide, 2020-04-20
Löpande målinriktad utveckling av NORD:s MAXXDRIVE-industriväxlar : Den senaste MAXXDRIVE® XT-generationen är utrustad med en tvåstegs-vinkelkuggväxel, som optimerades för applikationer och som är särskild lämpad för transportband. Effekt- och hastighetsintervallet utvecklades framför allt för de branscher, som är i behov av låga hastigheter i kombination med hög effekt. I exempelvis bulkgods- och mineralbranscherna behövs särskilt robusta lösningar som motstår smuts och är tillförlitliga även under tuffa driftvillkor.
MAXXDRIVE® XT-industriväxlar säljs i sju storlekar för effekter från 50 till 1 500 kW. Det utgående vridmomentet ligger mellan 15 och 75 kNm med hastigheter från 6,3 till 22,4. Gentemot de tidigare industriväxlarna har serien som standard utrustats med UNICASE-huset, som är försett med många flänsar och har en integrerad axiell fläkt. Tack vare den större ytan och luftkanalkåporna har kylluftsflödet optimerats och mycket höga termiska gränskrafter uppnåtts. I många fall behövs ingen ytterligare kylning. Stora rullager och korta avstånd ger en förbättrad lastkapacitet och längre livslängd för komponenterna.
2019 tilldelades NORD DRIVESYSTEMS priset Bulk Handling Award (bulkhanteringspris) i kategorin ”Excellence in the Application of Gears, Motors and Drives” för detta innovativa koncept.