Nyheter –

Nord är experter på att designa skräddarsydda motorer för olika användningsområden och miljöer

På Hannovermässan 2015 visade Nord återigen prov på sin enastående förmåga att skräddarsy applikationsspecifika motorer för olika användningsområden och miljöer. Besökarna fick till exempel se konstruktiva konfigurationslösningar för kalla miljöer ända ner till -40 °C i en öppen modell av en IE2-motor.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

I montern visades en inkapslad kopplingslåda, en stilleståndsvärmare och förstärkt skydd för lager, lindningar, stator och rotor. Dessutom fanns en NORDBLOC.1 växelmotor med ett förbättrat explosionsskydd (Ex e) som är betydligt lättare och upp till 40 % billigare än andra liknande drivenheter med flammskyddsinkapsling (Ex de). Nord visade även upp branschspecifika tillval så som till exempel en IE2-motor med skyddskåpa och en särskild fläktkåpa gjord av tyg som gör att det inte ansamlas fiberludd. Förutom den stora portföljen lösningar för tillverknings- och bearbetningsmarknaden har Nord jobbat med att konfigurera drivsystem för icke-industriella applikaitoner i flera år och därmed samlat på sig stor kunskap och erfarenhet inom området. Ett nämnvärt exempel är drivsystem för scenteknik, med funktioner för teatermotorer så som dubbla bromsar för full redundans enligt höga säkerhetsstandarder. Det går även att få bromsar med manuell upplåsning för att ge operatören full kontroll även vid strömavbrott.