Nyheter –

AC vektordrivenheter ULC-godkända för den kanadensiska marknaden

NORD DRIVESYSTEMS AC vektordrivenheter upp till 90 kW har godkänts av Underwriters Laboratories i Kanada. Detta är ytterligare en certifiering utöver den redan klara UL-certifieringen för USA och möjliggör en mer effektiv drivkonfiguration på den nordamerikanska marknaden eftersom de extra linjefilter som tidigare krävdes vid användning i Kanada inte nu längre behövs.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Detta ger flera fördelar så som snabbare kabeldragning, minskade utrymmeskrav och enkel konfiguration. NORD har ett stort och mångsidigt utbud av drivelektronik för alla applikationer och branscher med bland annat en serie skåpsmonterade AC vektordrivenheter för motoreffekter på upp till 160 kW och två decentraliserade omriktarserier för fältinstallation med modeller upp till 22 kW. De intelligenta styrenheterna har en integrerad PLC, skalbara funktioner och olika alternativ för gränssnitt.