Nyheter –

Industriväxlar med 190 kNm utmoment – NORD utökar sitt utbud av UNICASE-växlar

NORD DRIVESYSTEMS ökar utbudet av sina populära industriväxlar med en ny storlek med moment på 190 kNm. Växelserien omfattar nu nio storlekar med moment mellan 25 och 250 kNm.

Industrial Gear Units with 190kNm Industriegetriebe mit 190kNm

Waunakee, WI , 2016-05-20

Tillskottet av de nya enheterna i storlek 14 möjliggör ännu bättre anpassade konfigurationer för olika specifika applikationer. Enheterna har ett växelhus gjutet i ett stycke kallat UNICASE som nuförtiden är standard på alla NORDs växlar. Det ger dem ett längre lagerliv än växelhus tillverkade av hopmonterade halvor och säkerställer effektiv kraftöverföring och hög tolerans för momenttoppar och stötar. Växlarna kan monteras som två- eller tre-stegs raka eller vinkelkuggväxlar med nominell utväxling mellan 7,1:1 och 400:1, eller till och med ända upp till 30000:1 med ett extra första steg. Ingående och utgående riktning kan väljas fritt och NORDs industriväxlar kan monteras på valfri sida. NORD konfigurerar industriväxlar för ett stort antal olika applikationer, från stålverk till fabriker. Applikationsspecifika funktioner och tillval är till exempel förstärkta lager och axlar, extra brett lageravstånd, förlängda utgående axlar och Drywell-designs med extra oljedroppskiva, inspektionsglas eller oljesensor. Det finns även skiv- och trumbromsar, förstegskonfigurationer, nöddriftmotorer, IEC motoradapters, turbokopplingar, axiella fläktar, gungbaser, momentbegränsande bakåtstopp och kyl- och uppvärmningssystem.