Om korrosion


Tillhör du dem som har problem med korrosion?

Intersserad av en lösning?

Har du problem med aggresiv miljö? Kanske havssaltvatten? Har du behov av att tvätta och rengöra med kraftiga rengöringsmedel?

Efter att ha varit verksamma i industrin sedan 1965 vet Nord mycket väl att det innebär höga kostnader att byta utrustning som har gått sönder för att de inte klarar utmaningarna som vissa applikationer innebär.

Efter att ha sett så många rostiga växlar och motorer under många år tröttnade vi och tänkte det måste finnas en bättre lösning som dessutom inte måste kosta en förmögenhet.


nsd tupH – ett lustigt namn på en fantastisk innovation

Nord Drivesystems har utvecklat en helt ny teknik för ytomvandling av växelmotorer med aluminiumhus. Med den nya tekniken blir ytans motståndskraft i klass med rostfritt stål – till en bråkdel av priset.

Så här går det till: Aluminiumet genomgår först en ytomvandlingsprocess som ger extremt hög hållbarhet. Därefter förseglas ytan i en annan process och blir då sju gånger hårdare än det underliggande aluminiumet och upp till 1 000 gånger hårdare än färg. Det har i praktiken visat sig att ytan håller 10 gånger längre än en yta som lackerats i flera lager.

nsd tupH-behandlade växelmotorer ger stora vinster i korrosiva miljöer. I kombination med en konstruktion utan fickor där vatten, olja och smuts kan samlas, ger det helt nya möjligheter att förenkla rengöringen, förbättra hygienen och minska stilleståndstiderna. Eftersom det inte finns några fickor och ytan tål vatten så behövs ingen torkning överhuvudtaget. Bara att spruta på rengöringsmedel och skölja av med vatten!

nsd tupH

En nsd tupH-behandlad vinkelkuggväxel i aluminium. Inga fickor, ingen risk för korrosion, bara att spruta på rengöringsmedel och skölja av med vatten! Perfekt för livsmedelsindustrin och saltvatten.

nsd tupH är en omvandlingsmetod, inte en beläggningsmetod. Ytan omvandlas elektrolytiskt så att den får en ny struktur med attraktiva egenskaper.