Snäck- eller vinkelkugg?


Nu är det dags att pensionera en av

svensk industris verkliga trotjänare.

Snäckväxeln.

Snäckväxeln har tjänat industrin i många decennier. Inte så konstigt. Den är billig att köpa in, driftsäker och håller i många år. Den har egentligen bara en stor nackdel. Den dåliga verkningsgraden som kan vara så låg som 0,67.

En vinkelkuggväxels verkningsgrad är upp till hela 0,97. För att uträtta samma arbete måste en snäckväxel tillföras hela 45 % mer energi än en vinkelkuggväxel. Vi uppmanar därför alla maskinbyggare och alla företag och industrier som använder snäckväxlar att välja vinkelkuggväxlar istället.

Det svider lite i början när den ska köpas in. Men kostnadskalkylen blir snabbt positiv. Redan efter drygt ett år har den lägre elförbrukningen ätit upp det dyrare inköpspriset. Dessutom så håller en vinkelkuggväxel betydligt längre än en snäckväxel.

Det borde räcka med kostnadsargumentet för att få dig att byta. Men vill du ha ett till så står det säkert i er miljöpolicy att ni ska medverka till lägre miljöpåverkan.

Dags att gå från tanke till handling tycker vi. Så please, sluta köp våra snäckväxlar och välj våra vinkelkuggväxlar istället. Tack!

Vinkelkuggväxel

En snäckväxel behöver 45 % mer energi än en vinkelkuggväxel för samma arbete. Så köp inga fler snäckväxlar snälla. Välj en bra vinkelkuggväxel som den här istället.

Test med gif