Decentraliserad drivteknik

Spara pengar med flexibla lösningar

Våra decentraliserade omriktare kan konfigureras fritt och anpassas till i stort sett alla sorters applikationer. Du kan därför enkelt hitta den bästa lösningen för just dina behov och samtidigt spara pengar.

NORDAC LINK - FREKVENSOMRIKTARE SK 250E-FDS

Enkel att installera
  • Effekt: 0.75 - 10 hp
  • Protection class: IP55, IP65
  • Fältinstallation
  • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
  • Kan konfigureras fritt för just dina behov

NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare

Installation med många valmöjligheter
  • Effekt: 0.33 - 30 hp
  • Protection class: IP55, IP65
  • Installeras på vägg eller motor

NORDAC BASE – SK 180E FREKVENSOMRIKTARE

Den prisvärda omriktaren
  • Effekt: 0.33 - 3.0 hp
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Installation på vägg eller motor

NORDAC LINK - MOTORSTARTARE SK 155E-FDS

Kostnadseffektiv drift
  • Effekt: - 4.00 hp
  • Protection class: IP65
  • Fältinstallation
  • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
  • Kan konfigureras fritt för just dina behov

NORDAC START - MOTORSTARTARE SK 135E

Den prisvärda motorstartaren
  • Effekt: – 4 / – 10 hp
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Installeras på motor eller vägg

Drivelektronik - vår expertis din säkerhet

NORDs decentraliserade drivelektronik används i många system världen över. Våra innovativa omriktare med integrerad PLC kan på egen hand utföra motorfunktioner vilket minskar belastningen på styrsystem på högre nivå.

Våra lösningar finns i över etthundra industriella branschområden. De används till exempel inom intralogistik för att frakta bagage och paket mellan olika länder och NORDs frekvensomriktare används i stor utsträckning för att driva transportörer, förpackningsmaskiner och pumpar. Ledande företag i livsmedels- och dryckesindustrin använder även drivelektronik från NORD DRIVESYSTEMS.

Vår decentraliserade drivteknik kännetecknas alltid av hög prestanda och säkerhet. Oavsett var i världen vår drivteknik får saker att röra på sig håller våra produkter en genomgående hög kvalitet. Vi har försäljningskontor och serviceanläggningar i många länder och kan på så sätt alltid bistå våra kunder lokalt med snabb och professionell service.

Decentraliserad drivteknik från NORD – stor flexibilitet sparar pengar

Vi har ett stort utbud av frekvensomriktare och motorstartare med många lösningar för decentraliserad drivteknik. Våra NORDAC LINK och NORDAC FLEX omriktare kan enkelt anpassas till just dina behov och för enkla drivuppgifter är NORDAC BASE det bästa valet. När det gäller motorstartare kan du välja mellan NORDAC LINK som kan konfigureras fritt eller NORDAC START, slitagefri och flexibelt integrerbar.

Fyra bra anledningar att välja decentraliserade frekvensomriktare från NORD

  • Effektivitet
    Vår decentraliserade drivteknik kan minska dina systemkostnader rejält.
  • Mångsidighet
    Våra omriktare kan konfigureras fritt och även utökas med funktioner för användning i många olika sorters applikationer.
  • Kompatibilitet
    Vår decentraliserade drivteknik kan anslutas till alla vanliga bussystem och Industrial Ethernet och därigenom integreras i de flesta system.
  • Användarvänlighet
    Det är enkelt att utföra installation och underhåll av NORDAC LINK tack vare enkla snabbkopplingar eller genom att välja till en omkopplare för underhållsläge eller manuell lokal styrning.

NORDs omriktare kan minska dina systemkostnader
Omriktarnas inbyggda PLC möjliggör systemdesign i form av en självständig produktionsenhet som i stort sett kan syra processer på egen hand. Det minskar belastningen på styrenheter på högre nivå och sparar också kostnader för installation i kopplingsskåp och dyr kabeldragning. Decentraliserade frekvensomriktare förenklar även underhåll av hela systemet och ökar därmed hela systemets effektivitet.

Decentraliserad drivteknik från NORD används i många olika applikationer
Våra decentraliserade omriktare kan användas i många olika applikationer eftersom de har så många olika kommunikationsgränssnitt och kan kombineras flexibelt. Omriktarna har mångsidiga funktioner och alternativ och finns med effekter på upp till 22 kW. Det har gjort våra decentraliserade omriktare mycket populära för användning i till exempel livsmedels- och stålindustrin, flygplatsteknologi, intralogistik eller hantering av bulkmaterial.


Läs mer om hur NORDs decentraliserade omriktare används för automatisering av en palletiseringsmaskin.