SK 135E - NORDAC START - Motorstartare

Den prisvärda motorstartaren

  • nordac_start_sk135e
  • sk_135_SK135E_solo_ProductDetail
  • SK135E_mit-PROFIBUS_ProductDetail
  • SK135E_montiert-auf-Motor_ProductDetail
  • Effekt: – 4 / – 10 hp
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Installeras på motor eller vägg
Spänning: 3~200-240V , 3~380-500V
Kontrollterminaler: 2x DI / 2x DO

Funktioner

NORDAC START motorstartare är en decentraliserad slitagefri elektronisk motorstartare för alla sorters starter. Den har en reverseringsfunktion och inbyggt motorskydd och kan därför integreras i alla sorters system.

  • Flexibel decentraliserad installation utanför kontrollskåpet
  • Drift av asynkronmotorer

  • Verktyg för styrning och parameterisering och enkel parameterstruktur
  • Inbyggd bromslikriktare för motorbromsstyrning
  • Integrerat linjefilter som uppfyller alla krav på elektromagnetisk kompatibilitet
  • Drift av asynkronmotorer

  • Intralogistik
  • Allmän materialhantering
  • Förpackningsindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Pumpapplikationer

  • AS-gränssnitt PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON

Snabbåtkomst