Omriktare för installation i kopplingsskåp

Perfekt för alla applikationer

NORDs omriktare för installation i kopplingsskåp har effekter på upp till 160 kW och har många funktioner som lätt kan anpassas till just dina behov.

NORDAC PRO SK 500P frekvensomriktare

Enastående kommunikation - Intelligent - Framtidssäker
  • Effekt: 0.33 - 7.5 hp
  • Protection class: IP20
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • Gränssnitt med multikodare för drift med flera axlar
  • Spänningsfri parametrering via USB-port

NORDs omriktare används i drivsystem i många olika applikationer runt om i världen. Tack vare en integrerad PLC kan vår teknik minska belastningen på styrsystem på högre nivå.

Omriktare for installation i kopplingsskåp

Vi har utvecklat NORDAC PRO frekvensomriktare särskilt för installation i kopplingsskåp. Omriktarna kan användas för drift av både synkron- och asynkronmotorer och kan anpassas till alla sorters önskemål.

Våra omriktare for installation i kopplingsskåp finns med effekter mellan 0,25 och 160 kW och kan utökas med plug-in-moduler och har flera olika alternativ för kylning.

Fördelar med NORDs omriktare för installation i kopplingsskåp

  • Hög prestanda
    NORDs omriktare for installation i kopplingsskåp har drivmoment och hastighetsreglering med hög precision.
  • Modulbaserade
    Omriktarnas funktioner kan enkelt utökas med olika anslutningsbara moduler.
  • Säkra
    NORDAC PRO
    frekvensomriktare har omfattande säkerhetsfunktioner för alla drivkomponenter.
  • Precision
    POSICON-positionsreglering ger inte bara precis positionering av drivenheten oberoende av styrenheten men möjliggör även relativ positionering av endless loop-axlar.

Hög prestanda med säkerhet - NORDs omriktare med STO och SS1
Våra NORDAC PRO omriktare for installation i kopplingsskåp har omfattande säkerhetsfunktioner. Safe Torque Off (STO) stänger av motorns drivmoment för att till exempel förhindra oavsiktlig start eller initiera ett nödstopp. Safe Stop function (SS1) stoppar istället motorn via ett säkert rampstopp och aktiverar sen STO-funktionen.


Ladda ner vår broschyr om NORDAC PRO omriktare här.