SK 500E - NORDAC PRO - Frekvensomriktare

Mångsidig användning

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Performance: 0.33 - 125 hp
  • Protection class: IP20
Voltage: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Control terminals: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Encoder interfaces: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Sizes: 11

Features

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Operation of synchronous and asynchronous motors
  • Functions can be extended with plug-in control or communication modules

  • POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
  • An external brake rectifier can be controlled with NORDAC PRO via a digital output or multi-function relay
  • High precision regulation with current vector control
  • PLC functionality for functions close to the drive unit, for example status monitoring of the drive unit for pre-processing of process data
  • Energy-saving function in the partial load range
  • Control and parameterisation tools and simple parameter structure
  • Integrated line filter for compliance with EMC regulations
  • Control and closed loop regulation
  • STO and SS1 – integrated functional safety
  • Hoist and lifting gear functionality
  • Suitable for open or closed loop operation
  • through 4-quadrant operation

  • Intralogistics
  • General material handling
  • Process industry
  • Packaging industry
  • General mechanical engineering

  • Field bus protocols
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-based bus systems
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

NORD CON

NORD CON

Direct Access

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN MAKROS

NORD EPLAN MAKROS

NORD S7 standardmoduler

NORD S7 standardmoduler

GinD fasadhissar

Exakt förflyttning

Góndolas in Design, S.L. tillverkar skräddarsydda fasadhissystem för underhåll och rengöring av fasader. Tekniken i sådana hissystem är avancerad och ställer stora krav på ingående drivsystem. Företaget använder därför frekvensomriktaren SK 500E från NORD för att lyfta, vrida och exakt positionera hissplattformen längs husfasaden.

Scenteknik vid Duisburgteatern

Problemfri positionering

Duisburgteatern har precis installerat nya elektroniska drivsystem för scenutrustningen för både teater-, balett- och konsertföreställningar. Elmotorn i utrustningen styrs av axelprocessorer och i vardera av ca etthundra kontrollskåp sitter en SK 535E frekvensomriktare från NORD med integrerad bromsstyrning, bromschopper och nätfilter samt sensorlös vektorstyrning.

Treif livsmedelsbearbetning

Intelligenta skärmaskiner

Treif Maschinenbau GmbH är en av världens största tillverkare av maskiner och utrustning för att skära och dela livsmedel. Genom att använda SK 500E frekvensomriktare från NORD med fri programmering av funktioner som utförs i närheten av motorn i sina skärmaskiner kan företaget ställa in olika portionsstorlekar för olika sorters livsmedel.

Stros bygghissar

Skräddarsydda drivlösningar för bygghissar

Den tjeckiska tillverkaren av bygghissar STROS levererar till kunder i hela världen. I deras hissar använder de drivenheter från NORD i form av tre vinkelväxlade motorer med externa bromsmotstånd med en NORDAC PRO SK 500E skåpsmonterad omriktare med lyftfunktioner som mjukstartar och bromsar hissarna med stor precision.