Frekvensomriktare

Hitta rätt produkt för din applikation!

Nord tillverkar frekvensomriktare och servoregulatorer för kraftelektronik. Vi har lösningar för traditionell installation i kopplingsskåp men också för decentraliserade och fullt integrerade drivenheter.

Nord Drivsystem har utvecklat och producerat elektroniska komponenter sedan 1984. Vi har många års erfarenhet av innovativa produkter och flexibla lösningar. Vi har ett brett produktutbud som omfattar bland annat elektroniska motorstartare, frekvensomriktare och servoregulatorer.

NORDAC PRO SK 500P frekvensomriktare

Enastående kommunikation - Intelligent - Framtidssäker
  • Effekt: 0.33 - 7.5 hp
  • Protection class: IP20
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • Gränssnitt med multikodare för drift med flera axlar
  • Spänningsfri parametrering via USB-port

NORDAC LINK - FREKVENSOMRIKTARE SK 250E-FDS

Enkel att installera
  • Effekt: 0.75 - 10 hp
  • Protection class: IP55, IP65
  • Fältinstallation
  • Enkel installation och underhåll med snabbkopplingar
  • Kan konfigureras fritt för just dina behov

NORDAC BASE – SK 180E FREKVENSOMRIKTARE

Den prisvärda omriktaren
  • Effekt: 0.33 - 3.0 hp
  • Protection class: IP55, IP66, IP69K
  • Installation på vägg eller motor

NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare

Installation med många valmöjligheter
  • Effekt: 0.33 - 30 hp
  • Protection class: IP55, IP65
  • Installeras på vägg eller motor