NORDBLOC 1 VINKELVÄXLAR

Prestanda och design

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Effekt: 0.16 - 12.0 hp
  • Vridmoment: 440 - 5.841 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 6
Konstruktionsform: M1 - M6
Utväxling: 3.03:1 - 70:1

Funktioner

De nya prestandaoptimerade tvåstegs vinkelkuggväxlarna är en innovativ produkt från NORD i extra stark aluminiumlegering. NORDBLOC.1 vinkelkuggväxlarna finns i utföranden med slät avspolningsbar är särskilt lämpade för transportörapplikationer och livsmedelsindustrin.

  • Hål- eller solidaxel (med kilspår, Gripmaxx eller krympdisk)
  • Versioner: fotmonterad/B4-fläns (SK92.1) med valfri B5-fläns, momentarm. B14-fläns eller gängade fothål (SK93.1)
  • Vinkelkuggväxlar

  • Aluminiumhus med låg vikt
  • Hög effektivitet för lägre driftkostnader
  • Innovativ design för snabb och enkel rengöring och lägre vikt
  • Hög tolerans för axial- och radialkrafter ger hög driftsäkerhet
  • Tystgående
  • Stort hastighetsintervall
  • Kan även fås med nsd tupH korrosionsskydd
  • Applikationsspecifika versioner

  • Intralogistik
  • Paketering
  • Materialhantering

Snabbåtkomst

Produktkonfigurator

Produktkonfigurator