Vinkelväxlade motorer

Högt drivmoment och utväxling

Våra vinkelväxlade motorer har utgående drivmoment på upp till 50 000 Nm, är avspolningsbara och finns även med vårt innovativa rostskydd.

Vinkelväxlade motorer – Kraftfulla motorer med lågt underhåll

NORDs vinkelväxlade motorer är det självklara valet när du behöver hög utväxling och kraft. Våra drivsystem som besår av en elmotor och en vinkelkuggväxel passar särskilt bra till drift av transportband eller inom intralogistik och paketering.

NORDs vinkelkuggväxlade motorer är starka och högeffektiva
Oavsett om du väljer den lättare versionen eller den mer robusta får du samma höga effektivitet i hela utväxlingsintervallet.

Andra fördelar med NORDs vinkelväxlade motorer:

  • Kraftfulla
    Motorerna kan uppnå drivmoment på 50 000 Nm (i form av industrimotorer 250 000 Nm).
  • Rostskyddade
    Vårt supereffektiva korrosionsskydd nsd tupH skyddar motorn mot rost även i aggressiva miljöer (tvåstegs vinkelkuggväxlar).
  • Användarvänliga
    Det är lätt att hålla rent motorerna med våra avspolningsbara versioner (NORDBLOC.1).
  • Flexibla
    Det är enkelt att byta rotationsriktning mellan ingående och utgående axel.

Vår klassiker: UNICASE vinkelväxlade motor
Våra UNICASE vinkelväxlade motorer har drivmoment mellan 180 och 50 000 Nm och tar väldigt lite plats vid installation tack vare det kompakta växelhuset. Precis som våra andra vinkelväxlade motorer har denna motor inbyggt backstopp och broms.

Ännu kraftigare motorer: Våra nya tvåstegs vinkelväxlade motorer
Våra NORDBLOC.1 drivsystem med vinkelkuggväxlar är våra mest kraftfulla vinkelväxlade motorer.

Våra NORDBLOC.1 vinkelväxlade motorer tillverkas som standard med ett starkt helgjutet aluminiumhus och går även att få med vårt effektiva rostskydd nsd tupH.
nsd tupH är en ytbehandling som skyddar motorn mot rostangrepp. I och med att själva aluminiumytan omvandlas är nsd tupH ett bättre skydd än vanliga färgbeläggningar eftersom det inte kan flagna av eller släppa in fukt eller kemikalier vid skador.
Med nsd tupH blir ytan extremt motståndskraftig mot starka syror och baser vilket blir mycket kostnadseffektivt vid användning.
Läs mer om vårt innovativa rostskydd nsd tupH här

Vinkelkuggväxlar för livsmedelsindustrin
Våra NORDBLOC.1 vinkelkuggväxlade motorer är en version som vidareutvecklats från serierna SK 930072.1 - SK 93772.1 särskilt för användning i applikationer där motorerna behöver kunna spolas av så som till exempel livsmedelsindustrin. NORDBLOC.1 har ett helgjutet aluminiumhus med en väldigt slät yta som är enkel att rengöra och förhindrar att smuts fastnar på motorn.

Vill du ha mer information?
Läs mer om fördelarna med NORDs avspolningsbara drivsystem här.

Vinkelväxlade motorer for intralogistik
I kombination med en IE4 synkronmotor bildar våra tvåstegs vinkelkuggväxlar vårt energieffektiva LogiDrive-system särskilt anpassat för intralogistik. LogiDrive drivenheter har en mycket hög överbelastningskapacitet och minskar driftkostnader eftersom de är så effektiva. De är dessutom modulbaserade vilket ger lägre underhållskostnader.

Full fart framåt! Kraftfulla industrimotorer med vinkelkuggväxlar

Specialapplikationer ställer ofta särskilda krav på drivenheter. Därför har NORD tagit fram extra starka industriväxlar med drivmoment på upp till 250 000 Nm.

Våra växlade industrimotorer finns med raka kuggväxlar eller vinkelkuggväxlar i sex olika storlekar.